Tulajdonságok
Rendelési szám | 3094650000 |
Típus | US67-VIB24C-IOL-0UNI0A02A00000 |
GTIN (EAN) | 4099987114462 |
Qty. | 1 Darab |
Mélység | 27,7 mm |
Mélység (coll) | 1,091 inch |
Magasság | 72,5 mm |
Magasság (coll) | 2,854 inch |
Szélesség | 23,8 mm |
Szélesség (coll) | 0,937 inch |
Átmérő | 27,7 mm |
Nettó tömeg | 90 g |
Tárolási hőmérséklet | -40 °C...80 °C |
Ambient temperature | -40 °C…80 °C |
Üzemi hőmérséklet | -40 °C...80 °C |
Páratartalom | 0...100% |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
A gép rezgésvizsgálatát tartalmazza | Igen |
Alkalmazások | beltéri és kültéri használatra |
Biztonság kategória | Nem |
Protection class (UL) | Type 4X |
Robbanásveszélyes területre (gázok) | Egyik sem |
Robbanásveszélyes területre (por) | Egyik sem |
Élettartam | 10 év |
Védelmi osztály |
IP67 (bedugaszolt állapotban)
IP66 (bedugaszolt állapotban) |
Az eszköz kalibrálva van | Igen |
Az érzékelő fizikai mérési elve | Lengési gyorsulás |
Hatékony rezgési sebesség, max. | 64 mm/s |
Hőmérsékletmérés rendelkezésre áll | Igen |
Hőmérsékletmérések pontossága | 1 % |
Jelek átviteli intervalluma | Folyamatos mérés |
Kalibrálási pont | 1 g (rms) 159,2 Hz-en |
Keresztérzékenység | <5 % |
Konfigurálható frekvenciatartomány | Igen |
Lengési gyorsulás, max. (gravitáció g) | 48 |
Lengési gyorsulás, min. (gravitáció g) | -48 |
Mérési tartomány | Configurable via IO-Link |
Mérőfej hőmérséklet-tartománya |
|
Mérőtengelyek száma | 1 |
Rezgési sebesség mértékegysége (RMS) | mm/s |
Rezgésmérés pontossága | 10 % |
Spektrális elemzési mód (FFT) | Nincs FFT számítás |
Érzékelő hőmérséklete |
|
Érzékelő mérési mód az ISO10816-3 szerint | 1 tengelyű széles sávú elemzés, 10 Hz...1 kHz, VRMS |
Frekvenciatartomány, min. | 1 Hz |
Frekvenciatartomány, max. | 12 000 Hz |
Érzékelő rezgése |
|
Felügyelet | Rezgésfelügyelet a DIN ISO 10816-3 szerint |
Pontosság |
±0,5 % a kalibrálási pontnál
±10 % (a DIN ISO 2954 szerint) |
Csatlakozás módja | M12 |
Dugó | 1x M12 hüvely 4 pólusú |
Pólusszám | 4 |
Bemenő áram, max. | 320 mA |
IO-Link elérhető | Igen |
IO-Link interfész csatlakozási típusa | IO-Link V1.1.3 |
Kimeneti szint | N/O érintkező / N/C érintkező (alacsony-aktív/magas-aktív) |
Kimenő jel | 4...20 mA (arányos a mérési tartománnyal) |
Mérési és feldolgozási változók |
RMS lengési gyorsulás
RMS rezgési sebesség Lengési gyorsulás csúcsértéke Hőmérséklet A belső önteszt állapota Hibaállapot Összes kapcsolójel állapota Csúcsérték Csapágyállapot paraméter az 13337-3 szerint |
Üresjárási bemenő áram | 120 mA |
Anyag | Rozsdamentes acél 1.4404 (V4A), AISI 316L |
Csatlakozási menet | M8 thread |
Csavarkulcs mérete | 24 mm |
Felerősítő menet | M8 |
Felszerelés típusa |
Screw mounting
Közvetlen rögzítés Ragasztós rögzítés Rögzítőlemez Magnet Egyéb |
Installation location | Beltéri és kültéri használat |
Lezárás kötegelővel lehetséges | Nem |
Meghúzási nyomaték | 8 Nm |
Menet típusa | External thread |
Zárt anya nyomatéka, max. | 0,4 Nm |
Érzékelő rögzítési mód |
Számos lehetőség adapterek használatával
Közvetlen felszerelés: csavaros csatlakozás |
Tápegység típusa |
DC
Külső |
Vezeték nélküli | No |
Frekvenciatartomány, max. | 12 000 Hz |
Frekvenciatartomány, min. | 1 Hz |
Approval/Certificate/Document of Conformity | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_321075) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_322813) |
Software | [IODD Files for VIB2x sensors](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324916) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 8.0 | EC004309 |
ETIM 9.0 | EC004309 |
ETIM 10.0 | EC004309 |
ECLASS 9,1 | 27-20-14-12 |
ECLASS 10.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 11.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 12.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 13.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 14.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 15.0 | 27-20-14-12 |
Jóváhagyások |  |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Tanúsítvány száma (cULus) | E337701 |