Właściwości
Nr zam. | 3094750000 |
Typ | US67-VIB40C-ANA-00160003B00000 |
GTIN (EAN) | 4099987114486 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 31 mm |
Głębokość (cale) | 1,22 inch |
Wysokość | 82,35 mm |
Wysokość (cale) | 3,242 inch |
Szerokość | 31 mm |
Szerokość (cale) | 1,22 inch |
Średnica | 31 mm |
Masa netto | 200 g |
Temperatura magazynowania | -40 °C...60 °C |
Temperatura otoczenia | -40 °C…60 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...60 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Do zastosowań w strefie Ex (gazy) | Brak |
Do zastosowań w strefie Ex (pył) | Brak |
kategoria bezpieczeństwa | Nie |
MTTF | 399 a |
obszar zastosowania | do zastosowań wewnątrz oraz na zewnątrz budynków |
Okres eksploatacji | 10 lat |
Z oceną drgań urządzenia | Tak |
Stopień ochrony |
IP67 (po podłączeniu)
IP66 (po podłączeniu) |
Czułość krzyżowa | <5% |
Dokładność pomiaru drgań | 10 % |
Dostępny pomiar temperatury | Nie |
Efektywna prędkość drgań, maks. | 16 mm/s |
Głowica pomiaru zakresu temperatury |
|
Interwał transmisji sygnałów | Pomiary ciągłe |
Konfigurowalny zakres częstotliwości | Nie |
Liczba osi pomiarowych | 1 |
Metoda analizy widmowej (FFT) | Brak obliczenia FFT |
Przyspieszenie drgań, maks. (grawitacja g) | 16.5 |
Przyspieszenie drgań, min. (grawitacja g) | -16.5 |
Prędkość drgań jednostki pomiarowej (RMS) | mm/s |
Punkt kalibracji | 159,2 Hz i 90% amplituda zakresu pomiaru |
Sposób pomiaru czujnika wg normy ISO10816-3 | 1-osiowa analiza szerokopasmowa 10 Hz...1 kHz, VRMS |
Urządzenie jest skalibrowane | Tak |
zakres pomiarowy | 4...20 mA ~ 0…16 mm/s, rms (standard) |
Zasada pomiaru fizycznego czujnika | Przyspieszenie drgań |
Zakres częstotliwości, min. | 1 Hz |
Zakres częstotliwości, maks. | 1 000 Hz |
Drgania czujnika |
|
Monitoring | Monitorowanie drgań zgodnie z DIN ISO 10816-3 |
dokładność | ±10% (wg DIN ISO 2954) |
Liczba biegunów | 4 |
Przyłącze | M12 |
wtyk | 1x M12 styk żeński 4-biegunowy |
bezpiecznik | 30 V DC, 3 A, średni czas opóźnienia |
Dostępne łącze We / Wy | Nie |
Obciążenie wtórne rezystancji, maks. | 500 Ω |
prąd wejściowy, maks. | 25 mA |
Sygnał wyjściowy | 4...20 mA (proporcjonalnie do zakresu pomiaru) |
Zmienne pomiaru i przetwarzania | Prędkość drgań RMS |
tworzywo | Stal nierdzewna 1.4305 (V2A), AISI 303 (norma) |
Gwint montażowy | M8 |
Klucz, wielkość konstrukcyjna | 24 mm |
Miejsce instalacji | Użycie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń |
moment dokręcający | 8 Nm |
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks. | 0,4 Nm |
Możliwe uszczelnienie rurką termokurczliwą | Nie |
rodzaj gwintu | Gwint zewnętrzny |
rodzaj montażu |
Mocowanie śrubami
montaż bezpośredni Mocowanie klejowe Płyta montażowa Magnes inne |
Rodzaj montażu – czujnik |
Montaż bezpośredni: połączenie śrubowe
Wiele możliwości z wykorzystaniem adapterów |
Ścieżka połączenia | Gwint M8 |
Radio | Nie |
rodzaj zasilania |
Zewnętrzne
DC |
Zakres częstotliwości, maks. | 1 000 Hz |
Zakres częstotliwości, min. | 1 Hz |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323935) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 8.0 | EC004309 |
ETIM 9.0 | EC004309 |
ETIM 10.0 | EC004309 |
ECLASS 9.1 | 27-20-14-12 |
ECLASS 10.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 11.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 12.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 13.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 14.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 15.0 | 27-20-14-12 |
Dopuszczenia |  |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nr certyfikatu (cULus) | E337701 |