Właściwości
Wersja | VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303) |
Nr zam. | 1009800000 |
Typ | VG 29-SS 68 KB 18-25 |
GTIN (EAN) | 4032248714629 |
Ilość | 20 szt. |
Status dostawy | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny. |
Dostępne do | 31.08.2024 |
Produkt alternatywny | [1569120000](~/p/1569120000) |
38,5 mm | |
Wysokość (cale) | 1,516 inch |
Długość | 46,5 mm |
Długość (cale) | 1,831 inch |
Masa netto | 117,17 g |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...100 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Dławnice kablowe |
PG
PG 29 |
długość gwintu | 8 mm |
gwint (zewnętrzny) | PG 29 |
Halogenki | Tak |
moment dokręcający | 15 Nm |
moment obrotowy króćca, maks. | 15,5 Nm |
moment obrotowy króćca, min. | 14,5 Nm |
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks. | 31 Nm |
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min. | 29 Nm |
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym | NBR |
rozmiar klucza | 41 mm |
rozmiar klucza 1 | 41 mm |
rozmiar klucza 2 | 41 mm |
skok gwintu | 1,59 mm |
Stopień ochrony |
IP54
IP66 IP67 IP68 - 5 bar (30 min.) IP69K |
Stopień ochrony (UL) | Type 4X |
tworzywo | Stal nierdzewna 1.4305 (303) |
uszczelka | NBR |
wkładka uszczelniająca | CR |
zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C |
średnica kabla zewnętrzna, maks. | 25 mm |
średnica kabla zewnętrzna, min. | 18 mm |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [EU Declaration of Conformity - Standard stainless steel cable gland made from 1.405 (303) stainless steel - DoC DE PS2480 210608 001ISS00](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_250921) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_70009) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1009800000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1009800000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-32 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
Dopuszczenia |  |
ROHS | Zgodny |
Akcesoria
-
Nr. produktu:1719500000Jedn. opak.:50 szt.
GWDR PO (uszczelka płaska - polietylen), Pierścień uszczelniający, PG 29, polietylen
-
Nr. produktu:1719210000Jedn. opak.:50 szt.
SKMU MS (nakrętka kontrująca z mosiądzu), Nakrętka kontrująca, PG 29, 4 mm, mosiądz, niklowany
System wpustów kablowych i komponentyDławnice kabloweAkcesoria dodatkowePierścienie uszczelniająceUszczelka płaska polietylenowa - GWDR PO
System wpustów kablowych i komponentyDławnice kabloweAkcesoria dodatkoweNakrętki zabezpieczająceNakrętki zabezpieczające mosiężne, niklowane