Właściwości
Wersja | Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Akcesoria, Ogranicznik zapasowy, TT tylko dla N-PE |
Nr zam. | 1351940000 |
Typ | VPU I 0 N-PE 260V/100KA |
GTIN (EAN) | 4050118158267 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 64 mm |
Głębokość (cale) | 2,52 inch |
Wysokość | 94 mm |
Wysokość (cale) | 3,701 inch |
Szerokość | 35,6 mm |
Szerokość (cale) | 1,402 inch |
Masa netto | 159 g |
Temperatura magazynowania | -40 °C...80 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...70 °C |
Wilgotność | 5 - 95% wilgotności względnej |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barwny | niebieski |
Forma konstrukcyjna | Insta IP20 |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Optyczny wskaźnik pracy | Nie |
segment | rozdział energii |
Stopień ochrony | IP20 |
Wykonanie | Ogranicznik zapasowy |
Kategoria przepięciowa | IV |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Bezpiecznik | Niepotrzebne |
Czas reakcji | ≤ 100 ns |
czasowe przepięcie - TOV | 1 200 V |
klasa wymagań wg EN 61643-11 |
T1
T2 |
Klasa wymagań zgodnie z IEC 61643-11 |
Typ I
Typ II |
Koordynacja energii (≤10 m) |
Typ I
Typ II Typ III |
Liczba biegunów | 1 |
Maks. napięcie ciągłe, Uc (N-PE) | 260 V |
napięcie znamionowe (AC) | 230 V |
Normy | IEC61643-11, EN61643-11 |
Poziom ochrony Up dla IN (N-PE) | ≤ 1,6 kV |
Prąd udarowy, Iimpuls (10/350 µs) (N-PE) | 100 kA |
Prąd upływu przy Un | 1 µA |
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) N-PE | 100 kA |
Prąd wyładowczy In (8/20µs) N-PE | 100 kA |
Rodzaj napięcia | AC |
Sieć niskiego napięcia | TT tylko dla N-PE |
Zakres częstotliwości, maks. | 60 Hz |
Zakres częstotliwości, min. | 50 Hz |
Rodzaj przyłącza | wtykowy |
Rodzaj napięcia | AC |
Liczba biegunów | 1 |
Stopień ochrony | IP20 |
Barwny | niebieski |
Informacje produktowe |
Przystosowane tylko do systemów IT wyposażonych w uziemienie transformatora rozdzielającego połączonego z uziemieniem po stronie klienta (RE=RA na ilustracji 44.A1 lib IEC 60634-4-44:2018). |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86294) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1351940000) |
Dokumentacja użytkownika | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35398) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 14.0 | 27-17-90-90 |
Długa specyfikacja | Ochronnik zapasowy do ochronnika przeciwprzepięciowego z serii VPU I 0 260 V N-PE. Po uszkodzeniu, iskierniki wtykowe wykonane z tworzywa V0 mogą być wymieniane przez odpowiednio przeszkolone osoby. Napięcie znamionowe: 260 V N-PE z 100 kA Typ: Weidmüller VPU I 0 N-PE 260 V/100 kA Nr zam.: 1351940000 |
Krótka specyfikacja | Ochronnik zapasowy do ochronnika przeciwprzepięciowego z serii VPU I 0 260 V N-PE. Po uszkodzeniu, wsuwane iskierniki odcinające mogą być wymieniane przez odpowiednio przeszkolone osoby. Napięcie znamionowe: 260 V N-PE z 100 kA Typ: Weidmüller VPU I 0 N-PE 260 V/100 kA Nr zam.: 1351940000 |
Dopuszczenia |  |
ROHS | Zgodny |