Właściwości
Wykonanie | Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, bez zestyku zdalnej komunikacji, TN, IT z N, IT bez N, Jednofazowy, TT |
Nr zam. | 1352250000 |
Typ | VPU I 1+1 280V/12,5KA |
GTIN (EAN) | 4050118158014 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 69 mm |
Głębokość (cale) | 2,717 inch |
Wysokość | 94 mm |
Wysokość (cale) | 3,701 inch |
Szerokość | 35,6 mm |
Szerokość (cale) | 1,402 inch |
Wymiar mocowania wysokość | 75 mm |
Masa netto | 293 g |
Temperatura magazynowania | -40 °C...80 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...70 °C |
Wilgotność | 5 - 95% wilgotności względnej |
REACH SVHC | / |
Barwny |
czarny
pomarańczowy niebieski |
Forma konstrukcyjna |
Obudowa instalacyjna; 2 TE
Insta IP20 |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Optyczny wskaźnik pracy | zielona = OK, czerwona = uszkodzony odgromnik - wymienić. |
segment | rozdział energii |
Stopień ochrony | IP20 |
Szyna | TS 35 |
Wykonanie | bez zestyku zdalnej komunikacji |
Kategoria przepięciowa | IV |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Bezpiecznik | 250 A gL (przy napięciu sieciowym > 250 A) |
Czas reakcji |
≤ 25 ns
≤ 100 ns |
czasowe przepięcie - TOV | 438 V |
Klasa prądu zwarciowego ISCCR | 25 kA |
klasa wymagań wg EN 61643-11 |
T1
T2 |
Klasa wymagań zgodnie z IEC 61643-11 |
Typ I
Typ II |
Koordynacja energii (≤10 m) |
Typ I
Typ II Typ III |
Liczba biegunów | 2 |
Maks. napięcie ciągłe, Uc (N-PE) | 260 V |
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC) | 280 V |
Napięcie sieciowe | 240 V |
napięcie znamionowe (AC) | 230 V |
Normy | IEC61643-11, EN61643-11 |
Poziom ochrony Up dla IN (L/N-PE) | ≤ 1,4 kV |
Poziom ochrony Up dla IN (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls(10/350 µs) (L-PE) | 12,5 kA |
Prąd udarowy, Iimpuls (10/350 µs) (N-PE) | 50 kA |
Prąd upływu przy Un | 100 µA |
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) N-PE | 100 kA |
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-PE | 50 kA |
Prąd wyładowczy In (8/20µs) N-PE | 50 kA |
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-PE | 25 kA |
Rodzaj napięcia | AC |
Sieć niskiego napięcia |
TN
IT z N IT bez N Jednofazowy TT |
Styk sygnalizacyjny | Nie |
Zdolność wygaszania prądu następczego Ifi | Niedostępne z powodów technicznych |
Długość odizolowania | 15 mm |
Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe |
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego | 15 mm |
Moment obrotowy dociągający, min. | 2 Nm |
Moment obrotowy dociągający, maks. | 3 Nm |
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego | 16 mm² |
Zakres zaciskania, min. | 4 mm² |
Zakres zaciskania, maks. | 35 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. | 2,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. | 16 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. | 2,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 25 mm² |
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min. | 2,5 mm² |
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks. | 50 mm² |
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. | 2,5 mm² |
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. | 50 mm² |
Informacje produktowe |
Przystosowane tylko do systemów IT wyposażonych w uziemienie transformatora rozdzielającego połączonego z uziemieniem po stronie klienta (RE=RA na ilustracji 44.A1 lib IEC 60634-4-44:2018). |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86294) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_61352) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1352250000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1352250000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1352250000&norm=0) |
Dokumentacja użytkownika | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35385) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
Długa specyfikacja | Wielokołkowy ogranicznik zgodnie z wymaganiami dla klasy I określonymi w IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Ochronnik, wykonany z materiału V0, służy jako odgromnik, tworząc połączenie wyrównawcze i nadaje się do zastosowań określonych w IEC 1-1312, w punkcie przejścia z interfejsu 1 na 0 (zgodnie z IEC 61643-12). Dzięki zastosowaniu warystora dużej mocy spełnia wymagania kontrolne dla układów ochrony przeciwprzepięciowej klasy I określone w rozporządzeniu niemieckiego stowarzyszenia energetyki VDEW. Ochronnik jest instalowany w pobliżu źródła zasilania elementu wyposażenia wymagającego ochrony, w standardowej szafce instalacyjnej / rozdzielnicy. Ochronnik VPU I 1+1 280 V/12,5 kA jest instalowany w jednofazowej sieci zasilającej. Z elementem separacji termicznej na warystorze. Kiedy nie ma już żadnej ochrony, kolor w okienku wskaźnika zmienia się z zielonego na czerwony. Napięcie znamionowe: 230 V AC testowe natężenie prądu wyładowania (10/350 µs): 12,5 kA poziom ochrony przy testowym natężeniu prądu wyładowania < 1,4 kV / wytrzymałość zwarciowa 25 kA przy maks. bezpieczniku rezerwowym 250 A gl Typ: Weidmüller VPU I 1+1 280 V/12,5 kA nr zamówienia 1352250000 lub odpowiednik |
Krótka specyfikacja | Ochronnik klasy I do LPL III/IV z 12,5 kA do stosowania w jednofazowych sieciach zasilających 230/400 V. Poziom ochrony < 1,45 kV. Typ: Weidmüller VPU I 1+1 280 V/12,5 kA nr zam. 1352250000 lub odpowiednik |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) ![OEVE](/picture/OEVE.gif) |
ROHS | Zgodny |