Właściwości
Wykonanie | Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Akcesoria, Ogranicznik zapasowy |
Nr zam. | 1352730000 |
Typ | VPU II 0 LCF 280V/40KA |
GTIN (EAN) | 4050118157642 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 64 mm |
Głębokość (cale) | 2,52 inch |
Wysokość | 52 mm |
Wysokość (cale) | 2,047 inch |
Szerokość | 17,8 mm |
Szerokość (cale) | 0,701 inch |
Masa netto | 95 g |
Temperatura magazynowania | -40 °C...80 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...70 |
Wilgotność | 5 - 95% wilgotności względnej |
REACH SVHC | / |
Barwny | pomarańczowy |
Forma konstrukcyjna |
Obudowa instalacyjna; 1 TE
Insta IP20 |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Optyczny wskaźnik pracy | zielona = OK, czerwona = uszkodzony odgromnik - wymienić. |
Stopień ochrony | IP20 |
Szyna | TS 35 |
Wykonanie | Ogranicznik zapasowy |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Bezpiecznik |
125 A gL (gdy bezpiecznik zapasowy > 125 A)
Brak konieczności stosowania bezpiecznika ≤ 125 A gG |
Czas reakcji | ≤ 100 ns |
czasowe przepięcie - TOV | 438 V |
Impuls kombinowany UOC | 10 kV |
Klasa prądu zwarciowego ISCCR | 25 kA |
klasa wymagań wg EN 61643-11 |
T2
T3 |
Klasa wymagań zgodnie z IEC 61643-11 |
Typ II
Typ III |
Koordynacja energii (≤10 m) |
Typ II
Typ III |
Liczba biegunów | 1 |
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC) | 280 V |
napięcie znamionowe (AC) | 230 V |
Normy | IEC61643-11, EN61643-11 |
Poziom ochrony Up dla IN (L/N-PE) | ≤ 1,8 kV |
Prąd upływu przy Un | 1 µA |
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-PE | 20 kA |
Rodzaj napięcia | AC |
Rodzaj przyłącza | wtykowy |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86296) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1352730000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1352730000&norm=0) |
Dokumentacja użytkownika | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35333) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
Długa specyfikacja | Ochronnik zapasowy, wykonany z materiału V0, do ochronnika przeciwprzepięciowego z serii VPU II 280 LCF V. Po uszkodzeniu, wsuwane warystory dużej mocy mogą być wymieniane przez odpowiednio przeszkolone osoby. Napięcie znamionowe: 280 V LCF Typ: Weidmüller VPU II 0 LCF 280 V/40 kA nr zam.: 1352730000 |
Krótka specyfikacja | Ochronnik zapasowy do ochronnika przeciwprzepięciowego z serii VPU II 280 V LCF Po uszkodzeniu, wsuwane warystory o dużej mocy mogą być wymieniane przez odpowiednio przeszkolone osoby. Napięcie znamionowe: 280 V LCF Typ: Weidmüller VPU II 0 LCF 280 V/40 kA nr zam.: 1352730000 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) ![OEVE](/picture/OEVE.gif) |
ROHS | Zgodny |