Właściwości
Wersja | Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Ogranicznik zapasowy |
Nr zam. | 2520890000 |
Typ | VPU II 0 N-PE 260 40/65 |
GTIN (EAN) | 4050118532180 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 64 mm |
Głębokość (cale) | 2,52 inch |
Wysokość | 52 mm |
Wysokość (cale) | 2,047 inch |
Szerokość | 17,8 mm |
Szerokość (cale) | 0,701 inch |
Masa netto | 51,8 g |
Temperatura magazynowania | -40 °C...80 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...70 °C |
Wilgotność | 5 - 95% wilgotności względnej |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barwny | niebieski |
Forma konstrukcyjna |
Obudowa instalacyjna; 1 TE
Insta IP20 |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Optyczny wskaźnik pracy | Nie |
Stopień ochrony | IP20 |
Szyna | TS 35 |
Wykonanie | Ogranicznik zapasowy |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Bezpiecznik | Niepotrzebne |
Czas reakcji | ≤ 100 ns |
czasowe przepięcie - TOV | 1 200 V |
Impuls kombinowany UOC | 10 kV |
Klasa prądu zwarciowego ISCCR | 100 kA |
klasa wymagań wg EN 61643-11 |
T2
T3 |
Klasa wymagań zgodnie z IEC 61643-11 |
Typ II
Typ III |
Koordynacja energii (≤10 m) |
Typ II
Typ III |
Liczba biegunów | 1 |
Maks. napięcie ciągłe, Uc (N-PE) | 260 V |
napięcie znamionowe (AC) | 230 V |
Normy | IEC61643-11, EN61643-11 |
Poziom ochrony Up dla IN (N-PE) | ≤ 1,6 kV |
Prąd upływu przy Un | 1 µA |
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) N-PE | 65 kA |
Prąd wyładowczy In (8/20µs) N-PE | 40 kA |
Rodzaj napięcia | AC |
Styk sygnalizacyjny | Nie |
Zakres częstotliwości, maks. | 60 Hz |
Zakres częstotliwości, min. | 50 Hz |
Metoda wykonywania złącz | złącze śrubowe |
Rodzaj przyłącza | wtykowy |
Rodzaj napięcia | AC |
Liczba biegunów | 1 |
Stopień ochrony | IP20 |
Barwny | niebieski |
Informacje produktowe |
Przystosowane tylko do systemów IT wyposażonych w uziemienie transformatora rozdzielającego połączonego z uziemieniem po stronie klienta (RE=RA na ilustracji 44.A1 lib IEC 60634-4-44:2018). |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86290) |
Dokumentacja użytkownika | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35333) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 14.0 | 27-17-90-90 |
Dopuszczenia |  |
ROHS | Zgodny |