Właściwości
Nr zam. | 2821080000 |
Typ | WIL-LWXXXX-5000D024-350SXX3.0BXXXXXXXX |
GTIN (EAN) | 4064675358527 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 40 mm |
Głębokość (cale) | 1,575 inch |
8 mm | |
Wysokość (cale) | 0,315 inch |
Szerokość | 350 mm |
Szerokość (cale) | 13,78 inch |
Masa netto | 226 g |
Temperatura eksploatacyjna | -20 - 60°C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0 |
Numer rejestracyjny EPREL | 1321186 |
kabel materiał | PUR |
kolor płaszcza | czarny |
twarde, anodowane aluminium | |
Długość kabla | 3 m |
Wykonanie | Wolny koniec kabla |
kodowanie | Kodowanie A |
Ścieżka połączenia | bez |
Okablowanie | Pin 4 (żyła: czarna) biała dioda kontrolna, pin 3 (żyła: niebieska) |
Napięcie znamionowe | 24 V DC |
Prąd znamionowy | 0,55 A |
Moc | 13.8 W |
Możliwość ściemniania | Tak |
Kształt modułu LED | prostokątny |
Rodzaj przyłącza | Wstępnie zmontowany kabel |
Sprzęt elektroniczny w taborze kolejowym | Nie |
Zalecana klasa zgodnie z UL w przypadku zastosowania zasilacza | Klasa NEC 2 |
Liczba LED | 63 |
Barwa światła (CCT) |
5000K
White |
Jasność | 402 cd |
Prąd przy oświetleniu | 1 167 lm |
Kąt emisji | 40 ° |
Poziom podświetlenia | 402 lux |
Okres eksploatacji | 60.000 h |
rodzaj montażu | Mocowanie śrubami |
Rozstaw wierconych otworów | 335 mm |
udarność | IK05 |
Stopień ochrony | IP67 |
Klasa energetyczna (zgodnie z dyrektywą UE nr 874/2012) | G |
twarde, anodowane aluminium | |
masa zalewowa | PUR V0 |
Materiał końcówek |
odlew ciśnieniowy cynkowy
niklowany |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303648) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2821080000) |
Dokumentacja użytkownika | [Flyer WIL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284678) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
Dopuszczenia |  |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nr certyfikatu (cULus) | E354496 |