Właściwości
Nr zam. | 2856740000 |
Typ | WIPL 20W DC RC MF MA |
GTIN (EAN) | 4064675537052 |
Głębokość | 105 mm |
Głębokość (cale) | 4,134 inch |
Wysokość | 44 mm |
Wysokość (cale) | 1,732 inch |
Szerokość | 250 mm |
Szerokość (cale) | 9,842 inch |
Długość | 250 mm |
Długość (cale) | 9,842 inch |
Masa netto | 720 g |
Temperatura magazynowania | -40 °C...70 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...55 °C |
Wilgotność | 5...95 % bez obroszenia |
Amplituda przyspieszenia | 50 m/s² (@ 9-200 Hz) |
Amplituda wygięcia | 1.5 mm (2-9 Hz) |
Barwa światła (CCT) | 5700K |
Halogenki | Nie |
Kategoria przepięciowa | II |
Klasa energetyczna (zgodnie z dyrektywą UE nr 874/2012) | E |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Kształt modułu LED | Inne |
Napięcie izolacji | <500 V (obudowa/PE) |
napięcie znamionowe | 24 V |
Ochrona przed zwarciem |
Tak
wewnętrzne |
Okres eksploatacji LED | > 50.000 h |
Położenie montażowe, wskazówka montażowa | dowolnie |
Przekrój poprzeczny złącza konfekcjonowanego | 2,5 mm² |
Przekrój poprzeczny złącza, maks. | 2,5 mm² |
Przekrój poprzeczny złącza, min. | 0,5 mm² |
Przyspieszenie szczytowe, Typ L | 70 m/s² |
Prąd przy oświetleniu | 2 000 lm |
rodzaj montażu | Magnes |
Rodzaj przyłącza | Złącze wtykowe okrągłe ze stałą liczbą biegunów |
Silikon | Nie |
Stopień ochrony |
IP54
IP67 |
Stopień ochrony | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Wysokość | ≤ 3000 m |
Wytrzymałość na wibracje EN 60721-3-3 | Klasa 3M3 sinusoidalne, stacjonarne |
Wytrzymałość na wstrząs EN 60721-3-3 | Klasa 3M3 przenośne |
Wyłącznik ochronny przewodu | <10 A |
moc znamionowa | 20 W |
napięcie wejściowe | 21.5...60 V DC |
Prąd znamionowy | 420 mA |
Zakres napięcia wejściowego DC | 21.5…60 V DC |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (cULus) | E345151 |