WM-SC-PV-5

부하 관리 E-모빌리티, 연결 가능한 충전 박스 수 5, PV 잉여 에너지 충전 가능 예, PUSH IN

항목 번호 2923120000
별도 주문 구매만 가능

속성

액세서리

    산업용 이더넷관리형 스위치AdvancedLine 시리즈
  • IE-SW-AL24M-24TX
    항목 번호:
    2682320000
    패키징 단위:
    1 PC

    네트워크 스위치, 관리형, Fast Ethernet, 포트 수: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C

  • 산업용 이더넷WLAN AP/브리지/클라이언트
  • IE-WL-BL-AP-CL-EU
    항목 번호:
    2536600000
    패키징 단위:
    1 PC

    무선 액세스 포인트/클라이언트, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, 0 °C...60 °C

  • 단자대 블록범용 범위PUSH IN 기술A 시리즈기본 연결 단자대 블록1중6 mm²
  • A4C 6
    항목 번호:
    2881450000
    패키징 단위:
    50 PC

    기본 연결 단자대, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, 진한 베이지색

  • A4C 6 BL
    항목 번호:
    2881460000
    패키징 단위:
    50 PC

    기본 연결 단자대, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, 파란색

  • 낙뢰 및 서지 보호데이터 인터페이스용 SPDEthernet
  • VDATA CAT6
    항목 번호:
    1348590000
    패키징 단위:
    1 PC

    단자대 레일 픽싱, 서지 보호기, Cat.6, PoE, Type 1에서 802.3bt, Type 2에서 802.3bt, Type 3에서 802.3bt, 802.3 bt at Type 4

  • Cabinet InfrastructureDIN 레일TS 35강철
  • TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
    항목 번호:
    0514500000
    패키징 단위:
    40 Meter

    단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비: 2000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 7.5 mm

  • 코드 세트, 패치코드 및 케이블원 케이블데이터 전송용 결선 라인표준 이더넷 - 설치 케이블Cat.5
  • IE-C5CS8UG-100
    항목 번호:
    8813160000
    패키징 단위:
    1 PC

    설치 케이블, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 100 m

  • 커넥터산업용 이더넷 커넥터RJ45, 하이브리드 및 USB 커넥터IP20RJ45 공구 불필요
  • IE-PS-RJ45-FH-BK
    항목 번호:
    1963600000
    패키징 단위:
    10 PC

    RJ45 IDC 플러그, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-코어, 4-코어, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET

  • 낙뢰 및 서지 보호에너지 시스템용 SPDAC 전압DIN rail TS 35유형 I230 V / 400 V12.5 kA광학 상태 표시기
  • VPU AC I 1+1 300/12.5
    항목 번호:
    2591480000
    패키징 단위:
    1 PC

    서지 전압 어레스터, 저전압, 서지 보호기, 단상, TN, N 포함 IT, N 미포함 IT, TT

  • VPU AC I 3+1 300/12.5
    항목 번호:
    2591460000
    패키징 단위:
    1 PC

    서지 전압 어레스터, 저전압, 서지 보호기, TN-C-S, TN-S, TT, N 포함 IT, N 미포함 IT

  • 단자대 블록범용 범위PUSH IN 기술A 시리즈모듈식 PE 단자대 블록1중6 mm²
  • A4C 6 PE
    항목 번호:
    2881490000
    패키징 단위:
    50 PC

    PE 단자대, PUSH IN, 6 mm², 녹색/노란색

개별 부품