Właściwości
Wykonanie | Seria Z, Sprzęgło, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze wtykowe, beżowy |
Nr zam. | 1887840000 |
Typ | ZPS 2.5/6 ZVLA RC |
GTIN (EAN) | 4032248493555 |
Ilość | 10 szt. |
Głębokość | 42 mm |
Głębokość (cale) | 1,654 inch |
Wysokość | 30,4 mm |
Wysokość (cale) | 1,197 inch |
Szerokość | 30,6 mm |
Szerokość (cale) | 1,205 inch |
Masa netto | 27,6 g |
Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 |
długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 |
REACH SVHC | / |
tworzywo | Wemid |
Barwny | Ciemnobeżowy |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Wykonanie |
Sprzęgło
zestaw wtyków wtykowy Złącze sprężynowe |
niezbędna płyta zamykająca | Nie |
liczba poziomów | 1 |
liczba zacisków na poziom | 1 |
poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie |
Przyłącze PE | Nie |
rodzaj montażu | montaż bezpośredni |
wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie |
Długość odizolowania | 10 mm |
kierunek podłączenia | u góry |
liczba przyłączeń | 6 |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 26 |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 2,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 4 mm² |
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. | 4 mm² |
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. | 0,5 mm² |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 12 |
Rodzaj przyłącza | złącze wtykowe |
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 | A2 |
Wielkość ostrza | 0,6 x 3,5 mm |
Zakres zaciskania, maks. | 4 mm² |
Zakres zaciskania, min. | 0,13 mm² |
Liczba biegunów | 6 |
Normy |
IEC 60947-7-1
IEC 61984 |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 26 |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 12 |
Przekrój pomiarowy | 2,5 mm² |
Napięcie znamionowe | 500 V |
Znamionowe napięcie stałe | 500 V |
Prąd znamionowy | 24 A |
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu | 24 A |
Normy |
IEC 60947-7-1
IEC 61984 |
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 0,77 W |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Nagłówek obrazu-02 | Zdjęcie produktu |
Podpis obrazu-02 | Podobny do przedstawionego na ilustracji |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_64596) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1887840000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1887840000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1887840000&norm=0) |
Dokumentacja użytkownika | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002848 |
ETIM 7.0 | EC002848 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
ROHS | Zgodny |