Właściwości
Wersja | Seria Z, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe, Ciemnobeżowy, montaż bezpośredni |
Nr zam. | 1616480000 |
Typ | ZSI 2.5/2/LD 60AC |
GTIN (EAN) | 4008190196660 |
Ilość | 10 szt. |
Status dostawy | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny. |
Dostępne do | 30.03.2022 |
Produkt alternatywny | [1616490000](~/p/1616490000) |
Głębokość | 73 mm |
Głębokość (cale) | 2,874 inch |
Głębokość wraz z szyną DIN | 74 mm |
Wysokość | 79,5 mm |
Wysokość (cale) | 3,13 inch |
Szerokość | 11,9 mm |
Szerokość (cale) | 0,469 inch |
Masa netto | 25,52 g |
Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 |
długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 7cI |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
tworzywo | Wemid |
Barwny | Ciemnobeżowy |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Wykonanie |
Złącze sprężynowe
element bezpiecznikowy z LED do poprzecznych złącz wtykowych zamknięte |
niezbędna płyta zamykająca | Tak |
Liczba potencjałów | 1 |
liczba poziomów | 1 |
liczba zacisków na poziom | 2 |
Liczba potencjałów w rzędzie | 1 |
poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie |
Przyłącze PE | Nie |
Szyna | TS 35 |
Funkcja N | Nie |
Funkcja PE | Nie |
Funkcja PEN | Nie |
liczba identycznych złączy | 1 |
otwarte strony | z prawej strony |
rodzaj montażu | wciskany |
wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie |
Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
kierunek podłączenia dalszego przyłącza | u góry |
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, maks. | 2,5 mm² |
Długość odizolowania | 10 mm |
kierunek podłączenia | u góry |
liczba przyłączeń | 2 |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 26 |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 2,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 2,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 4 mm² |
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. | 4 mm² |
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. | 0,5 mm² |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 12 |
Rodzaj przyłącza | złącze sprężynowe |
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 | A3 |
Wielkość ostrza | 0,6 x 3,5 mm |
Zakres zaciskania, maks. | 4 mm² |
Zakres zaciskania, min. | 0,13 mm² |
Maks. przekrój przewodu (CSA) | 12 AWG |
Min. przekrój przewodu (CSA) | 26 AWG |
Nr certyfikatu (CSA) | 200039-1152892 |
Napięcie robocze dla wskaźnika, max. | 70 V |
Napięcie robocze dla wskaźnika, min. | 30 V |
Rodzaj napięcia dla wskaźnika | AC/DC |
Moc tracona tylko w zabezpieczeniu przez zwarciem dla konfiguracji mieszanej | 2,5 W przy 2,5 A w temp. 72°C |
Moc tracona tylko w zabezpieczeniu przez zwarciem dla konfiguracji pojedynczej | 4,0 W przy 10,0 A w temp. 46°C |
Moc tracona w zabezpieczeniu przez przeciążeniem i zwarciem dla konfiguracji mieszanej | 2,5 W przy 2,5 A w temp. 29°C |
Moc tracona w zabezpieczeniu przez przeciążeniem i zwarciem dla konfiguracji pojedynczej | 2,5 W przy 2,5 A w temp. 40°C |
Napięcie robocze, max. | 60 V |
Rodzaj napięcia dla wskaźnika | AC/DC |
Uchwyt do bezpiecznika (uchwyt wkładki) | obrotowy |
wkładka bezpiecznikowa | G-Si. 6,3 x 32 |
wskaźnik | LED czerwony |
Normy | IEC 60947-7-3 |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 26 |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 12 |
Szyna | TS 35 |
Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
Przekrój pomiarowy | 2,5 mm² |
Napięcie znamionowe | 60 V |
napięcie znamionowe do złącza sąsiedniego | 500 V |
Znamionowe napięcie stałe | 60 V |
Prąd znamionowy | 12 A |
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu | 12 A |
Normy | IEC 60947-7-3 |
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 0,77 W |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Nr certyfikatu (UR) | E60693 |
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR) | 12 AWG |
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR) | 26 AWG |
Wielkość przewodu Field wiring max (UR) | 12 AWG |
Wielkość przewodu Field wiring min (UR) | 26 AWG |
Informacje produktowe | Napięcie zależy od wybranego elementu bezpiecznika lub wybranej lampki wskaźnika |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności |
[Llyods Register Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153740)
[RINA Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293477) [CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_312356) [CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_312357) [CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_312358) [DNV Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320351) [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_36922) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284534) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_295688) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1616480000) |
Dokumentacja użytkownika |
[Beipackzettel_SAKS_GL_LD.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35558)
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) [User Manual Z-Series](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229215) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000899 |
ETIM 7.0 | EC000899 |
ETIM 8.0 | EC000899 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) ![CSA](/picture/CSA.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) ![LLOYDSREG](/picture/LLOYDSREG.gif) ![RINA](/picture/RINA.gif) ![UR](/picture/UR.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nr certyfikatu (UR) | E60693 |
Akcesoria
-
Nr. produktu:1856740000Jedn. opak.:800 szt.
Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00 Weidmueller, biały
-
Nr. produktu:1805520000Jedn. opak.:100 szt.
Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
-
Nr. produktu:1805490000Jedn. opak.:100 szt.
Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
-
Nr. produktu:1646630000Jedn. opak.:480 szt.
ZS, Znakowanie zacisków, 15 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, biały
-
Nr. produktu:1609860000Jedn. opak.:720 szt.
WS, Znakowanie zacisków, 12 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, biały
-
Nr. produktu:0515300000Jedn. opak.:20 szt.
Oznacznik złączek, Nasadka ochronna, 27 x 6.3 mm, transparentny
-
Nr. produktu:1778290000Jedn. opak.:20 szt.
Oznacznik złączek, Znakowanie zacisków, 32 x 7 mm, Raster w mm (P): 3.50 biały
-
Nr. produktu:1636530000Jedn. opak.:20 szt.
Oznacznik złączek, Znakowanie zacisków, 15 x 7 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, biały
-
Nr. produktu:1611930000Jedn. opak.:20 szt.
Oznacznik złączek, Znakowanie zacisków, 32 x 7 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, biały
-
-
-
-
Nr. produktu:2007130000Jedn. opak.:500 szt.
Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 8 mm, Weidmueller, biały
-
-
-
-
-
Nr. produktu:2007190000Jedn. opak.:800 szt.
WS, Znakowanie zacisków, 12 x 5 mm, Weidmueller, biały
-
Nr. produktu:2749610000Jedn. opak.:1 szt.
Narzędzie montażowe, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 100 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm
-