Свойства
Исполнение | A2LC (Klippon, с резьбой для присоединения трубы, неармированный каб. ввод Ex e/d), Кабельный ввод, прямой, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, Латунь никелированная |
Номер для заказа | 1205340000 |
Тип | A2LC/20S/NPT1/2-M20F-WM |
GTIN (EAN) | 4050118077698 |
Кол. | 24 Штука |
Высота | 52,8 mm |
Высота (в дюймах) | 2,079 inch |
Ширина | 28,5 mm |
Ширина (в дюймах) | 1,122 inch |
Длина | 68,8 mm |
Длина (в дюймах) | 2,709 inch |
Масса нетто | 140 g |
Рабочая температура | -50 °C...120 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9706e29a-947e-49f2-a4db-8015ded62160 |
Номер сертификата кабельного ввода (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
Номер сертификата кабельного ввода (CCC) | 2020322313000069 |
Номер сертификата кабельного ввода (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X |
Обозначение |
II 2G 1D
Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da |
Сертификат № (IECEX) | IECEXTPS16.0004X |
Вид взрывозащиты |
Ex d - огнестойкость
Ex e - повышенная безопасность |
Вид защиты |
IP66
IP68 |
Галогены | Нет |
Длина резьбы | 13,6 mm |
Кабельные вводы | NPT 1/2" |
Материал | Латунь никелированная |
Момент затяжки | 20 Nm |
Наружный диаметр кабеля, макс. | 11,7 mm |
Наружный диаметр кабеля, мин. | 8 mm |
Нормы |
EN 60079-0
EN 60079-1 IEC 60079-1 IEC 60079-31 IEC 60079-7 EN 60079-31 EN 60079-7 GB 12476.1 GB 12476.5 GB 3836.1 GB 3836.2 GB 3836.3 IEC 60079-0 |
Размер под ключ 1 | 26 mm |
Размер под ключ 2 | 26 mm |
Размер резьбы трубы (метрич.) | M20 |
Резьба (наружная) | 1/2" NPT |
Силикон | Да |
Температурный диапазон, макс.. | 120 °C |
Температурный диапазон, мин. | -50 °C |
Указания по установке | См инструкции по сборке |
Уплотнение | Силикон |
Уплотненная вставка | Силикон |
Уплотнительное кольцо | Силикон |
Шаг резьбы | 1,81 mm |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии |
[ATEX certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203218)
[IEC Ex certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203226) [CCC approval of Cable glands](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203229) [CE Declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203224) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_250835) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1205340000) |
Пользовательская документация | [Notice of installation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203222) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-04 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-04 |
Сертификаты | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![IECEXTUR](/picture/IECEXTUR.gif) ![TUEVSATEX](/picture/TUEVSATEX.gif) |
ROHS | Соответствовать |