Свойства
Исполнение | ADAP (адаптер Klippon Ex), Адаптер, прямой, 1 1/2" NPT ,2" NPT, Латунь никелированная |
Номер для заказа | 1262560000 |
Тип | ADAP NPT1-1/2-NPT2-W |
GTIN (EAN) | 4050118092820 |
Кол. | 6 Штука |
Ширина | 77,5 mm |
Ширина (в дюймах) | 3,051 inch |
Длина | 39 mm |
Длина (в дюймах) | 1,535 inch |
Масса нетто | 368 g |
Рабочая температура | -50 °C...120 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257 |
Номер сертификата кабельного ввода (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
Номер сертификата кабельного ввода (CCC) | 2020322313000069 |
Номер сертификата кабельного ввода (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X |
Обозначение |
II 2G 1D
Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da |
Сертификат № (IECEX) | IECEXTPS16.0004X |
Вид взрывозащиты |
Ex d - огнестойкость
Ex e - повышенная безопасность |
Вид защиты | IP66 |
Галогены | без содержания галогенов |
Длина резьбы | 16 mm |
Кабельные вводы | NPT 1-1/2" |
Материал | Латунь никелированная |
Момент затяжки | 113 Nm |
Наружный диаметр кабеля, макс. | 38 mm |
Наружный диаметр кабеля, мин. | 1 mm |
Нормы |
EN 60079-0
EN 60079-1 GB 3836.1 GB 3836.2 GB 3836.3 EN 60079-31 EN 60079-7 IEC 60079-0 IEC 60079-1 IEC 60079-31 IEC 60079-7 GB 12476.1 GB 12476.5 |
Размер под ключ 1 | 70 mm |
Резьба (внутренняя) | 2" NPT |
Резьба (наружная) | 1 1/2" NPT |
Температурный диапазон, макс.. | 120 °C |
Температурный диапазон, мин. | -50 °C |
Указания по установке | См инструкции по сборке |
Шаг резьбы | 2,21 mm |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии |
[ATEX certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203218)
[IEC Ex certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203226) [CCC approval of Cable glands](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203229) [CE Declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203224) |
Пользовательская документация | [Notice of installation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203221) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-90 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-06 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-06 |
Сертификаты | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![IECEXTUR](/picture/IECEXTUR.gif) ![TUEVSATEX](/picture/TUEVSATEX.gif) |
ROHS | Соответствовать |