B2L 3.50F

Переопределена плотность размещения компонентов: стандарт будущего для подключения сигналов

Максимальное число соединений, требующее минимальное пространство, — двухрядные изделия B2L устанавливают очень высокую планку для монтажных соединений кабелей типовых датчиков сечением до 1 мм² и ликвидируют разрыв между требованиями "меньше пространства" и "больше функций".
Результатом является решение для подключения стандартных промышленных кабелей с шагом 1,75 мм — на 30 % компактнее аналогичных решений с шагом 2,5 мм и с надежностью 140 % шага 3,5 мм.

Размеры: удвоенная плотность подключения с шагом 3,5 мм.
Система соединений: испытанное и проверенное на практике, не требующее обслуживания пружинное соединение Weidmüller.

Основные преимущества применения
Эффективность — максимальная плотность размещения компонентов на печатной плате.
Пригодность для промышленного использования — минимальные размеры при максимальной надежности.
Оптимизация для техпроцессов — автоматический монтаж и пайка оплавлением сквозных отверстий (Reflow), быстрота подключения.
Удобство в использовании — патентованный рычаг для простого разъединения большого числа контактов.
Ориентированность на область применения: простота маркировки и надежность кодирования несмотря на компактные размеры.

Миниатюризация — это нечто большее, чем просто увеличение числа функций при уменьшении занимаемого пространства.
При каждом уменьшении размера снижаются требования к пространству, а значит, и общие затраты на систему для конечного потребителя.
Таким образом, компания Weidmüller удовлетворяет растущий спрос в секторах машиностроения и автоматизации производства.
B2L 3.50F