Свойства
Исполнение | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 10.16 mm, Количество полюсов: 3, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 16 mm² |
Номер для заказа | 2627580000 |
Тип | BUZ 10.16IT/03/180MSF2SH200 AG BK BX |
GTIN (EAN) | 4050118631463 |
Кол. | 20 Штука |
Продуктное отношение |
IEC: 1000 V / 78.3 A / 0.2 - 16 mm² UL: 600 V / 60 A / AWG 22 - AWG 4 |
Масса нетто | 0 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 8295bd8f-de43-48c8-b6fb-ccac7a7a6168 |
Серия изделия | OMNIMATE Power — серия BU/SU 10.16IT |
Вид соединения | Полевое соединение |
Метод проводного соединения | Винтовое соединение |
Шаг в мм (P) | 10,16 mm |
Шаг в дюймах (P) | 0,4 " |
Направление вывода кабеля | 180° |
Количество полюсов | 3 |
L1 в мм | 30,48 mm |
L1 в дюймах | 1,2 " |
Количество рядов | 1 |
Количество полюсных рядов | 1 |
Расчетное сечение | 16 mm² |
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 | защита от доступа пальцем |
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 | IP 20 |
Объемное сопротивление | 4,50 мОм |
Кодируемый | Да |
Длина зачистки изоляции | 12 mm |
Момент затяжки винта фланца, мин. | 0,3 Nm |
Момент затяжки винта фланца, макс. | 0,4 Nm |
Момент затяжки, мин. | 1,2 Nm |
Момент затяжки, макс. | 2 Nm |
Зажимной винт | M 4 |
Лезвие отвертки стандартное |
DIN 5264
ISO 8764/2-PZ |
Циклы коммутации | 25 |
Усилие вставки на полюс, макс. | 14,5 N |
Усилие вытягивания на полюс, макс. | 14,5 N |
Изоляционный материал | PA GF |
Цветовой код | черный |
Таблица цветов (аналогич.) | RAL 9011 |
Группа изоляционного материала | I |
Сравнительный показатель пробоя (CTI) | ≥ 600 |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Материал контакта | Сплав меди |
Поверхность контакта | посеребренные |
Структура слоев штепсельного контакта | ≥ 3 µm Ag |
Температура хранения, мин. | -40 °C |
Температура хранения, макс. | 70 °C |
Рабочая температура, мин. | -50 °C |
Рабочая температура, макс. | 130 °C |
Температурный диапазон монтажа, мин. | -25 °C |
Температурный диапазон монтажа, макс. | 130 °C |
Диапазон зажима, мин. | 0,2 mm² |
Диапазон зажима, макс. | 16 mm² |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 22 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 4 |
Одножильный, мин. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
Одножильный, макс. H05(07) V-U | 16 mm² |
Многожильный, мин. H07V-R | 6 mm² |
многожильный, макс. H07V-R | 16 mm² |
Гибкий, мин. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
Гибкий, макс. H05(07) V-K | 16 mm² |
С наконечником DIN 46 228/4, мин. | 0,25 mm² |
С наконечником DIN 46 228/4, макс. | 16 mm² |
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. | 0,25 mm² |
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. | 16 mm² |
Нутрометр в соответствии с EN 60999 a x b; ø | 5,3 мм (B6) |
Зажимаемый проводник |
|
Текст ссылки | Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения. |
пройдены испытания по стандарту |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 78,3 A |
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 67,9 A |
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) | 70,6 A |
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) | 61,3 A |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 | 1 000 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 1 000 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 1 000 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 | 6 kV |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 8 kV |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 8 kV |
Устойчивость к воздействию кратковременного тока | 3 x 1 сек. с 1000 A |
Зазор, мин. | 15,1 mm |
Расстояние утечки, мин. | 15,1 mm |
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) | 600 V |
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) | 600 V |
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) | 600 V |
Номинальный ток (группа использования B/CSA) | 60 A |
Номинальный ток (группа использования C/CSA) | 60 A |
Номинальный ток (группа использования D/CSA) | 5 A |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 22 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 4 |
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) | 600 V |
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) | 600 V |
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) | 600 V |
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) | 60 A |
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059) | 60 A |
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) | 5 A |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 22 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 4 |
Длина VPE | 352 mm |
VPE с | 162 mm |
Высота VPE | 105 mm |
Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу. |
Примечания |
• Дополнительные варианты по запросу • Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов. • Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4 • Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1 • P на чертеже – шаг • Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение. • For all applications with flange we recommend to fix the pin header with the help of the soldering flange or a self-tapping screw on the board. • В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой • Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев |
Уведомление об изменении продукта |
[20220208 Visual change Temporarily different color for connectors and accessories](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251161)
[20220208 Visuelle Änderung Vorübergehend anderer Farbton für Steckverbinder und Zubehör](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251162) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |