Versiones de actuador TERMSERIES
Relés electromecánicos:
- 1 CNA
- Conexión del contacto: tornillo y PUSH IN
- Material de contacto: AgSnO
- Tensiones de entrada 24 V CC con señalización de color: CC: azul
- Versión del actuador de 24 V CC con cableado optimizado: conexión puenteable y libre de potencial en la salida (CC)
- 1 contacto normalmente abierto (MOS-FET)
- Anchura de 6,4 mm
- Corriente de salida de 2 A CC
- Versión del actuador de 24 V CC con cableado optimizado: conexión puenteable y libre de potencial en la salida (CC)
-
N.º de artículo:1381900000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2618230000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 6 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1391670000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2855850000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: Sí
-
N.º de artículo:2855840000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 6 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: Sí
-
N.º de artículo:2618750000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:1391680000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, Conexión brida-tornillo
-
N.º de artículo:1391690000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, Conexión directa