Варианты TERMSERIES для исполнительных устройств
Электромеханические реле:
• 1 НР контакт
• Контактное соединение: винтовое и PUSH-IN
• Материал контактов: AgSnO
• Входное напряжение 24 В пост. тока с цветной маркировкой; пост. ток: синий
• Подключение оптимизированной версии исполнительного устройства 24 В пост. тока: соединяемое мостом беспотенциальное подключение к выходу (CC)Полупроводниковые реле:
• 1 НР контакт (MOS-FET)
• Монтажная ширина 6,4 мм
• Выходной ток 2 А пост. тока
• Подключение оптимизированной версии исполнительного устройства 24 В пост. тока: соединяемое мостом беспотенциальное подключение к выходу (CC)
-
Product ID:2618230000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgNi, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: No
-
Product ID:1381900000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgNi, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Screw connection, Test button available: No
-
Product ID:1391670000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgNi, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Tension-clamp connection, Test button available: No
-
Product ID:2855840000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgSnO, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: Yes
-
Product ID:2855850000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgSnO, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Screw connection, Test button available: Yes
-
ID výrobku:2618750000Obalová jednotka:10 PC
TERMSERIES, Solid-state relay, Rated control voltage: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 3...33 V DC, Continuous current: 2 A, PUSH IN
-
ID výrobku:1391680000Obalová jednotka:10 PC
TERMSERIES, Solid-state relay, Rated control voltage: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 3...33 V DC, Continuous current: 2 A, Screw connection
-
ID výrobku:1391690000Obalová jednotka:10 PC
TERMSERIES, Solid-state relay, Rated control voltage: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 3...33 V DC, Continuous current: 2 A, Tension-clamp connection