特殊負荷
誘導率や高突入電流などの特殊な負荷を安全かつ確実に切り替えたり監視したりする場合は、個別にカスタマイズされたリレーモジュールやソリッドステートリレーが必要です。こうした個別設定のソリューションは、スイッチエレメントの耐用年数を延長し、それらは最適化された接続オプションにより、省スペース仕様キャビネットに設置することができます。ワイドミュラーは以下に対応する製品を提供しています。
- 容量性負荷
- 高 DC 電圧
- 誘導性負荷
- 配線最適化バリアント
-
商品番号:2773440000販売単位:1 items
TERMSERIESコンパクト, ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 % , 定格スイッチング電圧: DC5...48 V, 持続電流: 10 A, PUSH IN
-
商品编号:2773450000Conditionnement:1 items
TERMSERIESコンパクト, ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 % , 定格スイッチング電圧: DC5...48 V, 持続電流: 10 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:1463520000Unidad de embalaje:1 items
TERMSERIES, アダプター, DIN EN 60603-13に準拠した10極プラグ、長いロックレバー, 信号パスの数: 8, 定格電圧(DC) : 24 V, 定格電流(信号パスごと): 125 mA
-
N.º de artículo:1463530000Unidad de embalaje:1 items
TERMSERIES, アダプター, Sub-D、15極、DIN 41652/IEC 60807, 信号パスの数: 8, 定格電圧(DC) : 24 V, 定格電流(信号パスごと): 125 mA
-
N.º de artículo:1463540000Unidad de embalaje:1 items
TERMSERIES, アダプター, DIN EN 60603-13に準拠した10極プラグ、長いロックレバー, 信号パスの数: 8, 定格電圧(DC) : 24 V, 定格電流(信号パスごと): 125 mA
-
N.º de artículo:1463550000Unidad de embalaje:1 items
TERMSERIES, アダプター, DIN EN 60603-13に準拠した20極プラグ、長いロックレバー, 信号パスの数: 16, 定格電圧(DC) : 24 V, 定格電流(信号パスごと): 60 mA
-
N.º de artículo:2618090000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, リレーモジュール, 接点数: 1, NO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 %, 持続電流: 16 A, PUSH IN, テストボタンが使用可能: いいえ
-
N.º de artículo:2663130000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, リレーモジュール, 接点数: 1, NO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 24…230 V UC ±10 %, 持続電流: 16 A, PUSH IN, テストボタンが使用可能: いいえ
-
N.º de artículo:1479780000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, リレーモジュール, 接点数: 1, NO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 %, 持続電流: 16 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ
-
N.º de artículo:2662970000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, リレーモジュール, 接点数: 1, NO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 24…230 V UC ±10 %, 持続電流: 16 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ
-
N.º de artículo:1479940000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, リレーモジュール, 接点数: 1, NO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 %, 持続電流: 16 A, 耐張クランプ接続, テストボタンが使用可能: いいえ
-
N.º de artículo:2617930000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, リレーモジュール, 接点数: 1, NO接点 AgSnO + W, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 %, 持続電流: 16 A, PUSH IN, テストボタンが使用可能: いいえ
-
N.º de artículo:2663140000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, リレーモジュール, 接点数: 1, NO接点 AgSnO + W, 定格制御電圧: 24…230 V UC ±10 %, 持続電流: 16 A, PUSH IN, テストボタンが使用可能: いいえ
-
N.º de artículo:1479810000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, リレーモジュール, 接点数: 1, NO接点 AgSnO + W, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 %, 持続電流: 16 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ
-
N.º de artículo:2662980000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, リレーモジュール, 接点数: 1, NO接点 AgSnO + W, 定格制御電圧: 24…230 V UC ±10 %, 持続電流: 16 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ
-
N.º de artículo:1479970000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, リレーモジュール, 接点数: 1, NO接点 AgSnO + W, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 %, 持続電流: 16 A, 耐張クランプ接続, テストボタンが使用可能: いいえ
-
N.º de artículo:2618230000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, リレーモジュール, 接点数: 1, NO接点 AgNi, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 %, 持続電流: 6 A, PUSH IN, テストボタンが使用可能: いいえ
-
N.º de artículo:1381900000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, リレーモジュール, 接点数: 1, NO接点 AgNi, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 %, 持続電流: 6 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ
-
N.º de artículo:1391670000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, リレーモジュール, 接点数: 1, NO接点 AgNi, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 %, 持続電流: 6 A, 耐張クランプ接続, テストボタンが使用可能: いいえ
-
N.º de artículo:2855840000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, リレーモジュール, 接点数: 1, NO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 %, 持続電流: 6 A, PUSH IN, テストボタンが使用可能: はい