Moduly TERMSERIES - kompaktní
Pro dosažení maximální dostupnosti stroje a systému musí mnoho relé spolehlivě fungovat i v prostředí se silnými vibracemi. Kromě toho jsou vyžadovány kompaktní moduly pro ploché rozvaděče. TERMSERIES-compact splňuje oba požadavky. Nové, ultrakompaktní kompletní moduly doplňují řadu TERMSERIES. Jejich relé jsou integrální, což je činí obzvláště odolnými proti vibracím. Díky štíhlému a především plochému provedení je lze instalovat kdekoli. A protože mají stejné obrysy jako osvědčené moduly TERMSERIES, lze použít veškeré příslušenství této řady – například pro křížové propojení. Takto lze realizovat komplexní ucelená řešení se 100 % funkčně ověřenými reléovými moduly.
- 100 % odolnost proti vibracím díky uzavřenému provedení
- 1 kontakt CO, 1 kontakt NO
- Unikátní vícenapěťový vstup od 12 do 60 V UC a od 24 do 230 V UC
- Vstupní napětí od 5 V DC do 230 V UC s barevným označením: AC: červená, DC: modrá, UC: bílá
- Obzvláště odolné proti manipulaci díky pevně instalovaným relé
- Přepážky pro optické oddělení a posílení izolace
-
ID výrobku:2773770000Obalová jednotka:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 12...60 V UC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2773860000Obalová jednotka:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24…230 V UC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2774030000Obalová jednotka:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 5 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2773890000Obalová jednotka:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2773970000Obalová jednotka:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V UC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2773800000Obalová jednotka:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 120 V AC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2773830000Obalová jednotka:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2773880000Obalová jednotka:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, x 1 kontakt CO AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24…230 V UC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2774050000Obalová jednotka:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, x 1 kontakt CO AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 5 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2773960000Obalová jednotka:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, x 1 kontakt CO AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2773990000Obalová jednotka:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, x 1 kontakt CO AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V UC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2773820000Obalová jednotka:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, x 1 kontakt CO AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 120 V AC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2773850000Obalová jednotka:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, x 1 kontakt CO AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC ±5 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2773790000Obalová jednotka:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, x 1 kontakt CO AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 12...60 V UC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2773780000Obalová jednotka:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 12...60 V UC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2773870000Obalová jednotka:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, 1 spínací kontakt, Spínací kontakt AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24…230 V UC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2774040000Obalová jednotka:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 5 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2773920000Obalová jednotka:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2773980000Obalová jednotka:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V UC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2773810000Obalová jednotka:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 120 V AC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No