PUSH-IN csatlakozás
- 1 záróérintkező, nagy bekapcsolási teljesítménnyel (HCP)
- Érintkező anyaga: AgSnO + előresiető volfrámérintkező
- Különösen alkalmas rendkívül nagy, akár 800 A/200 µs bekapcsolási áramú kapacitív terhelésekhez
- Egyedülálló többfeszültségű bemenet: 24 – 230 V UC
-
Ürün No.:2617930000Ambalaj birimi:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgSnO + W, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 16 A, PUSH IN, Test button available: No
-
Ürün No.:2663140000Ambalaj birimi:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgSnO + W, Rated control voltage: 24…230 V UC ±10 %, Continuous current: 16 A, PUSH IN, Test button available: No
Added to Your Shopping Cart