Kapazitive Lasten
Lasten mit einem kapazitiven Anteil stellen immer extreme Anforderungen an die schaltenden Kontakte – unabhängig von der Spannungsart. Das gilt insbesondere für LED-Lampen. Sie verursachen beim Einschalten hoch energiereiche Stromspitzen, die schnell mehr als 100 A erreichen und den Kontakt verschweißen können. Doch nicht überall sind Lasten mit kapazitiven Anteilen sofort erkennbar. Sie können sich auch in Komponenten verbergen, die man typischerweise induktiven Lasten zuordnet – z. B. Magnetventile und Schütze mit einer Vorbeschaltung zur Erweiterung des Eingangsspannungsbereichs. In diesen Vorbeschaltungen können Kondensatoren beim Einschalten Stromspitzen bis 150 A erzeugen. Auch das kann zum Verschweißen der Kontakte oder zur Zerstörung des Ausgangs führen.
-
Nr. produktu:2618090000Упаковочная единица:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 16 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2663130000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 %, Dauerstrom: 16 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:1479780000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 16 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2662970000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 %, Dauerstrom: 16 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:1479940000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 16 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2617930000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO + W, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 16 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2663140000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO + W, Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 %, Dauerstrom: 16 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:1479810000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO + W, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 16 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2662980000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO + W, Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 %, Dauerstrom: 16 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:1479970000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO + W, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 16 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein