Kapacitní zátěže
Zátěže s podílem kapacitního zatížení kladou na spínací kontakty vždy extrémní nároky – bez ohledu na typ napětí. To platí zejména pro světelné zdroje LED. Po zapnutí způsobí proudové špičky s vysokou energií, které mohou rychle přesáhnout hodnotu 100 A a svařit kontakt. Zátěže s kapacitními složkami však nejsou ihned rozpoznatelné všude. Mohou být také skryty v součástech, které jsou obvykle řazeny k indukčním zatížením, jako jsou např. solenoidové ventily a stykače s předřadným obvodem pro rozšíření rozsahu vstupního napětí. V těchto předřadných obvodech mohou kondenzátory při zapnutí generovat proudové špičky až 150 A. To může vést i ke svaření kontaktů nebo zničení výstupu.
-
ID výrobku:2618090000Obalová jednotka:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgSnO, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 16 A, PUSH IN, Test button available: No
-
ID výrobku:2663130000Obalová jednotka:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgSnO, Rated control voltage: 24…230 V UC ±10 %, Continuous current: 16 A, PUSH IN, Test button available: No
-
ID výrobku:1479780000Obalová jednotka:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgSnO, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 16 A, Screw connection, Test button available: No
-
ID výrobku:2662970000Obalová jednotka:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgSnO, Rated control voltage: 24…230 V UC ±10 %, Continuous current: 16 A, Screw connection, Test button available: No
-
ID výrobku:1479940000Obalová jednotka:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgSnO, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 16 A, Tension-clamp connection, Test button available: No
-
ID výrobku:2617930000Obalová jednotka:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgSnO + W, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 16 A, PUSH IN, Test button available: No
-
ID výrobku:2663140000Obalová jednotka:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgSnO + W, Rated control voltage: 24…230 V UC ±10 %, Continuous current: 16 A, PUSH IN, Test button available: No
-
ID výrobku:1479810000Obalová jednotka:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgSnO + W, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 16 A, Screw connection, Test button available: No
-
ID výrobku:2662980000Obalová jednotka:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgSnO + W, Rated control voltage: 24…230 V UC ±10 %, Continuous current: 16 A, Screw connection, Test button available: No
-
ID výrobku:1479970000Obalová jednotka:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgSnO + W, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 16 A, Tension-clamp connection, Test button available: No
-
ID výrobku:8937970000Obalová jednotka:1 PC
MICROOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 8...30 V DC, Continuous current: 2 A, Screw connection