Емкостные нагрузки
Нагрузки с емкостным распределением нагрузки всегда предъявляют повышенные требования к переключающим контактам независимо от типа напряжения. Это касается, в частности, светодиодных ламп. При включении они вызывают пики тока высокой энергии, которые могут быстро достигать более 100 А и сваривать контакт. Но нагрузки с емкостными компонентами не сразу распознаются везде. Они также могут быть скрыты в компонентах, которые обычно назначаются индуктивным нагрузкам - например, соленоидные клапаны и контакторы с предварительной схемой для расширения диапазона входного напряжения. В этих цепях конденсаторы могут генерировать пики тока до 150 А при включении. Это также может привести к сварке контактов или разрушению выхода.
-
№ продукта:2618090000Упаковочная единица:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 16 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
-
№ продукта:2663130000Упаковочная единица:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 %, Dauerstrom: 16 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
-
№ продукта:1479780000Упаковочная единица:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 16 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
№ продукта:2662970000Упаковочная единица:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 %, Dauerstrom: 16 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
№ продукта:1479940000Упаковочная единица:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 16 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
№ продукта:2617930000Упаковочная единица:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO + W, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 16 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
-
№ продукта:2663140000Упаковочная единица:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO + W, Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 %, Dauerstrom: 16 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
-
№ продукта:1479810000Упаковочная единица:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO + W, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 16 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
№ продукта:2662980000Упаковочная единица:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO + W, Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 %, Dauerstrom: 16 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
№ продукта:1479970000Упаковочная единица:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO + W, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 16 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein