Capacitive loads
Loads with a capacitive load share always place extreme demands on the switching contacts – regardless of the voltage type. This applies in particular for LED lamps. When switched on, they cause high-energy current peaks that can quickly reach more than 100 A and weld the contact. But loads with capacitive components are not immediately recognizable every-where. They can also be hidden in components that are typically assigned to inductive loads - e.g. solenoid valves and contactors with an pre-circuitry to extend the input voltage range. In these pre-circuits capacitors can generate current peaks of up to 150 A when they are switched on. This can also lead to welding of the contacts or destruction of the output.
-
№ продукта:2618090000Упаковочная единица:10 items
TERMSERIES, リレーモジュール, 接点数: 1, NO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 %, 持続電流: 16 A, PUSH IN, テストボタンが使用可能: いいえ
-
№ продукта:2663130000Упаковочная единица:10 items
TERMSERIES, リレーモジュール, 接点数: 1, NO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 24…230 V UC ±10 %, 持続電流: 16 A, PUSH IN, テストボタンが使用可能: いいえ
-
№ продукта:1479780000Упаковочная единица:10 items
TERMSERIES, リレーモジュール, 接点数: 1, NO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 %, 持続電流: 16 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ
-
№ продукта:2662970000Упаковочная единица:10 items
TERMSERIES, リレーモジュール, 接点数: 1, NO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 24…230 V UC ±10 %, 持続電流: 16 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ
-
№ продукта:1479940000Упаковочная единица:10 items
TERMSERIES, リレーモジュール, 接点数: 1, NO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 %, 持続電流: 16 A, 耐張クランプ接続, テストボタンが使用可能: いいえ
-
Produkt-ID:2617930000VPE:10 items
TERMSERIES, リレーモジュール, 接点数: 1, NO接点 AgSnO + W, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 %, 持続電流: 16 A, PUSH IN, テストボタンが使用可能: いいえ
-
Produkt-ID:2663140000VPE:10 items
TERMSERIES, リレーモジュール, 接点数: 1, NO接点 AgSnO + W, 定格制御電圧: 24…230 V UC ±10 %, 持続電流: 16 A, PUSH IN, テストボタンが使用可能: いいえ
-
Produkt-ID:1479810000VPE:10 items
TERMSERIES, リレーモジュール, 接点数: 1, NO接点 AgSnO + W, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 %, 持続電流: 16 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ
-
Produkt-ID:2662980000VPE:10 items
TERMSERIES, リレーモジュール, 接点数: 1, NO接点 AgSnO + W, 定格制御電圧: 24…230 V UC ±10 %, 持続電流: 16 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ
-
Produkt-ID:1479970000VPE:10 items
TERMSERIES, リレーモジュール, 接点数: 1, NO接点 AgSnO + W, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 %, 持続電流: 16 A, 耐張クランプ接続, テストボタンが使用可能: いいえ