AgSnO- und W-Kontakte
- 1 Schließer mit hoher Einschaltleistung (HCP)
- Kontaktmaterial: AgSnO + voreilender Wolframkontakt
- Speziell für kapazitive Lasten mit sehr hohen Einschaltströmen bis zu 800 A / 200 µs
- Einzigartiger Multispannungseingang von 24 bis 230 V UC
-
Art.-Nr.:2617930000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO + W, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 16 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2663140000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO + W, Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 %, Dauerstrom: 16 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:1479810000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO + W, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 16 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2662980000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO + W, Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 %, Dauerstrom: 16 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:1479970000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO + W, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 16 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein