Campo di applicazione
Al giorno d'oggi, in molte applicazioni industriali sono impiegati soluzioni e componenti individuali e personalizzati al fine di aumentare l'efficienza e la produttività dei sistemi. Questo include, ad esempio, circuiti di protezione per prestazioni a prova di guasti, temporizzatori per segnali di regolazione, relè per la sicurezza funzionale e componenti a ingombro minimo per l'installazione in spazi ristretti. Grazie al nostro campo di applicazione offriamo un portafoglio personalizzato per aumentare la produttività, l'efficinza e la sicurezza nei campi di applicazione più vari. Inoltre, lavoramo insieme a voi per sviluppare soluzioni personalizzate, per unire i vantaggi e le funzionalità dei nostri prodotti alla nostra esperienza e ai nostri servizi di consulenza. Weidmüller vanta un vasto assortimento di prodotti che uniscono design specifici per ogni applicazione, le più recenti tecnologie e le componenti più testate per soddisfare tutti i vostri requisiti.
-
N. articolo:2773950000Confezione:5 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè contatto NC e contatto NA AgNi dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773440000Confezione:1 Pezzo
TERMSERIES compatta, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN
-
N. articolo:2773450000Confezione:1 Pezzo
TERMSERIES compatta, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN
-
N. articolo:2773520000Confezione:10 Pezzo
Relè a stato solido, Tensione nominale: 12...60 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 0,1 A, PUSH IN
-
N. articolo:2773710000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 0,1 A, PUSH IN
-
N. articolo:2773630000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 0,1 A, PUSH IN
-
N. articolo:2773750000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Relè a stato solido, Tensione nominale: 5 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 0,1 A, PUSH IN
-
N. articolo:2773610000Confezione:10 Pezzo
Relè a stato solido, Tensione nominale: 24...230 V UC , Tensione di commutazione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 0,1 A, PUSH IN
-
N. articolo:2773510000Confezione:10 Pezzo
Relè a stato solido, Tensione nominale: 110 V DC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 0…48 V DC, Corrente permanente: 500 mA, PUSH IN
-
N. articolo:2773550000Confezione:10 Pezzo
Relè a stato solido, Tensione nominale: 120 V AC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 0…48 V DC, Corrente permanente: 500 mA, PUSH IN
-
N. articolo:2773620000Confezione:10 Pezzo
Relè a stato solido, Tensione nominale: 24...230 V UC , Tensione di commutazione nominale: 0…48 V DC, Corrente permanente: 500 mA, PUSH IN
-
N. articolo:2773570000Confezione:10 Pezzo
Relè a stato solido, Tensione nominale: 220 V DC , Tensione di commutazione nominale: 0…48 V DC, Corrente permanente: 500 mA, PUSH IN
-
N. articolo:2773670000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 500 mA, PUSH IN
-
N. articolo:2773720000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 500 mA, PUSH IN
-
N. articolo:2773590000Confezione:10 Pezzo
Relè a stato solido, Tensione nominale: 230 V AC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 0…48 V DC, Corrente permanente: 500 mA, PUSH IN
-
N. articolo:2773530000Confezione:10 Pezzo
Relè a stato solido, Tensione nominale: 12...60 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 0…48 V DC, Corrente permanente: 500 mA, PUSH IN
-
N. articolo:2773660000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 300 V DC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
-
N. articolo:2773470000Confezione:1 Pezzo
TERMSERIES compatta, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 8…48 VDC, Corrente permanente: 2 A, PUSH IN
-
N. articolo:2773680000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 2 A, PUSH IN
-
N. articolo:2773480000Confezione:1 Pezzo
TERMSERIES compatta, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 8…48 VDC, Corrente permanente: 2 A, PUSH IN