Charges spéciales
Si des charges spéciales telles que des inductivités ou des courants d'appel élevés doivent être commutées ou surveillées de manière sûre et fiable, vous avez besoin de modules de relais et de relais statiques adaptés individuellement. Ces solutions personnalisées prolongent la durée de vie de l'élément de commutation et, elles peuvent être installées dans une armoire peu encombrante grâce à des possibilités de connexion optimisées. Weidmüller propose des produits spéciaux pour :
• Charges capacitives
• Tensions continues élevées
• Charges inductives
• Variantes optimisées pour le câblage
-
Référence produit:2773440000Conditionnement:1 Pièce
TERMSERIES compacte, Relais statique, Tension nominale: 24 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 10 A, PUSH IN
-
Référence produit:2773450000Conditionnement:1 Pièce
TERMSERIES compacte, Relais statique, Tension nominale: 24 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 10 A, PUSH IN
-
Référence produit:2773660000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES compacte, Relais statique, Tension nominale: 24 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 300 V DC, Courant permanent: 1 A, PUSH IN
-
Référence produit:2773680000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES compacte, Relais statique, Tension nominale: 24 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 2 A, PUSH IN
-
Référence produit:2773470000Conditionnement:1 Pièce
TERMSERIES compacte, Relais statique, Tension nominale: 24 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 8…48 VDC, Courant permanent: 2 A, PUSH IN
-
Référence produit:2773480000Conditionnement:1 Pièce
TERMSERIES compacte, Relais statique, Tension nominale: 24 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 8…48 VDC, Courant permanent: 2 A, PUSH IN
-
Référence produit:1463520000Conditionnement:1 Pièce
TERMSERIES, Adaptateur, Mâle 10 pôles selon DIN EN 60603-13, levier de verrouillage long, Nombre de voies pour signaux: 8, Tension nominale DC : 24 V, Courant nominal par voie de signal: 125 mA
-
Référence produit:1463530000Conditionnement:1 Pièce
TERMSERIES, Adaptateur, Sub-D, 15 pôles, DIN 41652 / CEI 60807, Nombre de voies pour signaux: 8, Tension nominale DC : 24 V, Courant nominal par voie de signal: 125 mA
-
Référence produit:1463540000Conditionnement:1 Pièce
TERMSERIES, Adaptateur, Mâle 10 pôles selon DIN EN 60603-13, levier de verrouillage long, Nombre de voies pour signaux: 8, Tension nominale DC : 24 V, Courant nominal par voie de signal: 125 mA
-
Référence produit:1463550000Conditionnement:1 Pièce
TERMSERIES, Adaptateur, Mâle 20 pôles selon DIN EN 60603-13, levier de verrouillage long, Nombre de voies pour signaux: 16, Tension nominale DC : 24 V, Courant nominal par voie de signal: 60 mA
-
Référence produit:2618090000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Contacts AgSnO, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 16 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2663130000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Contacts AgSnO, Tension nominale: 24…230 V UC ±10 %, Courant permanent: 16 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:1479780000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Contacts AgSnO, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 16 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2662970000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Contacts AgSnO, Tension nominale: 24…230 V UC ±10 %, Courant permanent: 16 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:1479940000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Contacts AgSnO, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 16 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2617930000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Contacts AgSnO + W, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 16 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2663140000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Contacts AgSnO + W, Tension nominale: 24…230 V UC ±10 %, Courant permanent: 16 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:1479810000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Contacts AgSnO + W, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 16 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2662980000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Contacts AgSnO + W, Tension nominale: 24…230 V UC ±10 %, Courant permanent: 16 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:1479970000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Contacts AgSnO + W, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 16 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non