DC 고전압
최적의 릴레이 솔루션은 아크를 소멸시키기 위한 제로 크로싱이 없기 때문에 비교적 작은 DC 전압 및 전류를 끌 수 있습니다. 최대 DC 전류값은 또한 스위칭 전압과 접점 간격 및 접점 개방 속도와 같은 설계 조건에 좌우됩니다.
비증폭형 유도성 DC부하의 경우, 유도성 부하에 저장된 에너지는 개방 접점을 통해 전류를 통과하는 기립 아크(standing arc)를 점화할 수 있습니다. 그러면 접점 마모가 극도로 많이 발생 하여 조기 고장이 초래됩니다. 이러한 고부하는 이 응용 분야를 위해 특별히 설계된 릴레이 모듈 및 솔리드 스테이트 릴레이가 사용되는 경우 신뢰성 있게 스위칭할 수 있습니다. 예를 들어 내장 블로우-아웃 자석들 또는 큰 접점 개구부들이 있어 접점의 마모를를 상당히 최소화시킵니다. 다음은 높은 DC 전압 및 전류를 스위칭하기 위한 특별한 릴레이 솔루션입니다.
-
항목 번호:2773660000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 300 V DC, 연속 전류: 1 A, PUSH IN
-
항목 번호:1219850000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 릴레이, 접점 개수: 1, 블로아웃 자석 장착 NO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 24 V DC, 연속 전류: 16 A, 플랫 플레이드 결선 (4.8 mm x 0.5 mm), 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:1219870000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 릴레이, 접점 개수: 1, 블로아웃 자석 장착 NO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 110 V DC, 연속 전류: 16 A, 플랫 플레이드 결선 (4.8 mm x 0.5 mm), 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:1219880000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 릴레이, 접점 개수: 1, 블로아웃 자석 장착 NO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 220 V DC, 연속 전류: 16 A, 플랫 플레이드 결선 (4.8 mm x 0.5 mm), 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:1219920000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 릴레이, 접점 개수: 1, 블로아웃 자석 장착 NO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 115 V AC, 연속 전류: 16 A, 플랫 플레이드 결선 (4.8 mm x 0.5 mm), 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:1219930000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 릴레이, 접점 개수: 1, 블로아웃 자석 장착 NO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 230 V AC, 연속 전류: 16 A, 플랫 플레이드 결선 (4.8 mm x 0.5 mm), 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:1220050000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 릴레이 블로아웃 자석을 장착한 NO 접점 1개와 NC 접점 1개 AgSnO, 정격 제어 전압: 24 V DC, 연속 전류: 16 A, 플랫 플레이드 결선 (4.8 mm x 0.5 mm), 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:1220070000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 릴레이 블로아웃 자석을 장착한 NO 접점 1개와 NC 접점 1개 AgSnO, 정격 제어 전압: 110 V DC, 연속 전류: 16 A, 플랫 플레이드 결선 (4.8 mm x 0.5 mm), 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:1220080000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 릴레이 블로아웃 자석을 장착한 NO 접점 1개와 NC 접점 1개 AgSnO, 정격 제어 전압: 220 V DC, 연속 전류: 16 A, 플랫 플레이드 결선 (4.8 mm x 0.5 mm), 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:1220120000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 릴레이 블로아웃 자석을 장착한 NO 접점 1개와 NC 접점 1개 AgSnO, 정격 제어 전압: 115 V AC, 연속 전류: 16 A, 플랫 플레이드 결선 (4.8 mm x 0.5 mm), 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:1220130000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 릴레이 블로아웃 자석을 장착한 NO 접점 1개와 NC 접점 1개 AgSnO, 정격 제어 전압: 230 V AC, 연속 전류: 16 A, 플랫 플레이드 결선 (4.8 mm x 0.5 mm), 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:1220150000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 릴레이, 접점 개수: 2, 블로아웃 자석 장착 NO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 24 V DC, 연속 전류: 16 A, 플랫 플레이드 결선 (4.8 mm x 0.5 mm), 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:1220180000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 릴레이, 접점 개수: 2, 블로아웃 자석 장착 NO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 110 V DC, 연속 전류: 16 A, 플랫 플레이드 결선 (4.8 mm x 0.5 mm), 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:1220190000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 릴레이, 접점 개수: 2, 블로아웃 자석 장착 NO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 220 V DC, 연속 전류: 16 A, 플랫 플레이드 결선 (4.8 mm x 0.5 mm), 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:1220220000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 릴레이, 접점 개수: 2, 블로아웃 자석 장착 NO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 115 V AC, 연속 전류: 16 A, 플랫 플레이드 결선 (4.8 mm x 0.5 mm), 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:1220230000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 릴레이, 접점 개수: 2, 블로아웃 자석 장착 NO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 230 V AC, 연속 전류: 16 A, 플랫 플레이드 결선 (4.8 mm x 0.5 mm), 테스트 버튼 사용 가능: 예