Electromechanical relays
- 1 and 2 CO contacts, 1 NO contact
- Unique multi-voltage input from 24 to 230 V UC
- Input voltages from 5 V DC to 230 V UC with coloured marking: AC: red, DC: blue, UC: white
- Optional: Test button
- Due to high-quality design and no sharp edges no risk of injuries during installation
- Partition plates for optical separation and reinforcement of insulation
-
Produkt-ID:2663010000VPE:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24…230 V UC ±10 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
Ürün No.:2614830000Ambalaj birimi:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 5 В (DC) ± 20 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
Ürün No.:2618000000Ambalaj birimi:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
Ürün No.:2618220000Ambalaj birimi:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24 В UC ± 10 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
Ürün No.:2618240000Ambalaj birimi:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 48 В UC ± 10 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:2618140000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 60 V UC ±10 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:2618150000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 120 В AC ± 10 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:2618010000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 120 V UC ±10 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:2618180000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 12 В (DC) ± 20 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:2618200000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 230 В AC ± 10 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:2618050000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 230 В UC ±10%, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:2662850000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24…230 V UC ±10 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:1122740000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 5 В (DC) ± 20 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:1122770000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:1122780000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24 В UC ± 10 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:1122750000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 12 В (DC) ± 20 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:1122790000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 48 В UC ± 10 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:1122800000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 60 V UC ±10 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:1122830000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 120 В AC ± 10 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:1122810000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 120 V UC ±10 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет