Ausführung mit Ausgang 3...33 V DC 2 A (Aktor)
- 1 Schließer (MOS-FET)
- Baubreite 6,4 mm
- 2 A DC Ausgangsstrom
- Verdrahtungsoptimierte 24-V-DC-Aktorvariante: Überbrückbarer, potentialfreier Anschluss im Ausgang (CC)
-
Art.-Nr.:1391690000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Zugfederanschluss
-
Art.-Nr.:1391680000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss
-
Art.-Nr.:2618750000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, PUSH IN
Ihrem Warenkorb hinzugefügt