Соединительный кабель, кат. 6, полиуретан – тип M12 X / тип M12 X
• с байонетным разъемом по стандарту IEC 61076-3-106, вар. 1, кат. 5, в оболочке
• с вставным разъемом, тип M12 X, кат. 6A, по стандарту IEC 61076-2-109 и вставным разъемом RJ45 для систем со скоростью 10 Гбит/с
-
商品编号:1463640002包装单位:1 Штука
Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 0.2 m
-
商品编号:1463640005包装单位:1 Штука
Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 0.5 m
-
商品编号:1463640010包装单位:1 Штука
Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 1 m
-
商品编号:2485590015包装单位:1 Штука
Системный кабель, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 1.5 m
-
商品编号:2485580015包装单位:1 Штука
Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 1.5 m
-
商品编号:1463640020包装单位:1 Штука
Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 2 m
-
商品编号:2485590030包装单位:1 Штука
Системный кабель, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 3 m
-
商品编号:2485580030包装单位:1 Штука
Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 3 m
-
商品编号:1463640030包装单位:1 Штука
Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 3 m
-
商品编号:2485590050包装单位:1 Штука
Системный кабель, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 5 m
-
商品编号:2485580050包装单位:1 Штука
Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 5 m
-
商品编号:1463640050包装单位:1 Штука
Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 5 m
-
商品编号:2485590100包装单位:1 Штука
Системный кабель, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 10 m
-
商品编号:2485580100包装单位:1 Штука
Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 10 m
-
商品编号:1463640100包装单位:1 Штука
Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 10 m
-
商品编号:1463640200包装单位:1 Штука
Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 20 m