Kabel połączeniowy kat. 6 PUR - M12 typ X / M12 typ X
-
Nr. produktu:1463640002Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.2 m
-
Nr. produktu:1463640005Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.5 m
-
Nr. produktu:1463640010Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
-
Nr. produktu:2485590015Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kątowe męskie, M12 typ X IP 67 kątowe męskie, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m
-
Nr. produktu:2485580015Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kątowe męskie, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m
-
Nr. produktu:1463640020Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
-
Product ID:2485590030Упаковочная единица:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kątowe męskie, M12 typ X IP 67 kątowe męskie, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
Nr. produktu:2485580030Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kątowe męskie, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
Nr. produktu:1463640030Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
Nr. produktu:2485590050Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kątowe męskie, M12 typ X IP 67 kątowe męskie, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
Nr. produktu:2485580050Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kątowe męskie, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
Nr. produktu:1463640050Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
Nr. produktu:2485590100Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kątowe męskie, M12 typ X IP 67 kątowe męskie, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
-
Nr. produktu:2485580100Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kątowe męskie, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
-
Nr. produktu:1463640100Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
-
Nr. produktu:1463640200Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m