90°, с фиксацией вниз, THR
Ассортимент продукции включает следующие модели:
• 90°, лежащая (горизонтальная) и 180°, стоящая (вертикальная)
• Защелка верх / защелка вниз;
• Технология пайки THT или THR
• Широкий ассортимент различных видов конструкции, также со встроенными светодиодами и печатными площадками для экранирования
• Категория эксплуатационных характеристик от кат. 3 до кат. 6
• Упаковка – лоток (TY) или рулон (лента на катушке, RL)
• Совместимость с модульным разъемом RJ45 в соответствии со стандартами ANSI/TIA-1096-A и IEC 60603
• Диэлектрическая прочность ≥ 1500 В пер. тока, среднеквадратичное значение (2250 В пер. тока, амплитудное значение) в соответствии со стандартом IEEE 802.3
• Диэлектрическая прочность ≥ 1500 В перем. тока (амплитудное значение) или ≥ 1500 В пост. тока в соответствии со стандартом с IEC 60603
Особенности и преимущества:
• Расширенный диапазон температур: от –40 до +85 °C для достижения максимальных значений рабочих характеристик
• Слой золота повышенной прочности (30 мкм) для улучшения защиты от коррозии
• Расстояние по меньшей мере 0,3 мм обеспечивает отличный результат пайки
-
№ продукта:2562870000Упаковочная единица:200 Штука
Данные OMNIMATE – модульный штекер RJ45, Штекерный соединитель печатной платы, Cat. 5, Соединение THT/THR под пайку, 90°, снизу, 6 tabs, Да, Циклы коммутации: 750, Количество полюсов: 12, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
-
№ продукта:2562910000Упаковочная единица:200 Штука
Данные OMNIMATE – модульный штекер RJ45, Штекерный соединитель печатной платы, Cat. 5, Соединение THT/THR под пайку, 90°, снизу, 6 tabs, Нет, Циклы коммутации: 750, Количество полюсов: 10, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
-
№ продукта:2613200000Упаковочная единица:600 Штука
Данные OMNIMATE – модульный штекер RJ45, Штекерный соединитель печатной платы, Cat. 5e, Соединение THT/THR под пайку, 90°, снизу, нет, Да, Циклы коммутации: 750, Количество полюсов: 8, PA 9T, Лоток (ручная сборка)
-
№ продукта:3139090000Упаковочная единица:200 Штука
Данные OMNIMATE – модульный штекер RJ45, Штекерный соединитель печатной платы, Cat. 5, Соединение THT/THR под пайку, 90°, снизу, 6 tabs, Да, Циклы коммутации: 750, Количество полюсов: 10, PA 9T, Tape