Complete modules
Control probado de las condiciones de conmutación de las señales
En aplicaciones relacionadas con la seguridad, los relés con contactos guiados forzados han demostrado su eficiencia repetidamente. El funcionamiento guiado forzado garantiza un estado de conmutación síncrono en ambos contactos, de modo que el contacto de aviso mantenga el mismo estado de conmutación en caso de error. Así, se logra una cobertura de diagnóstico del 99 %. Nuestros relés TERMSERIES están predestinados para la monitorización segura de señales en una gran variedad de aplicaciones. Su función de conmutación se indica claramente mediante una palanca de expulsión iluminada, que también tiene un soporte de señalizador integrado. La compatibilidad con todos los accesorios de TERMSERIES permite altos niveles de flexibilidad y una sencilla integración en los sistemas existentes. Los relés TERMSERIES cuentan con la certificación cULus necesarias para su uso en el mercado norteamericano.
En aplicaciones relacionadas con la seguridad, los relés con contactos guiados forzados han demostrado su eficiencia repetidamente. El funcionamiento guiado forzado garantiza un estado de conmutación síncrono en ambos contactos, de modo que el contacto de aviso mantenga el mismo estado de conmutación en caso de error. Así, se logra una cobertura de diagnóstico del 99 %. Nuestros relés TERMSERIES están predestinados para la monitorización segura de señales en una gran variedad de aplicaciones. Su función de conmutación se indica claramente mediante una palanca de expulsión iluminada, que también tiene un soporte de señalizador integrado. La compatibilidad con todos los accesorios de TERMSERIES permite altos niveles de flexibilidad y una sencilla integración en los sistemas existentes. Los relés TERMSERIES cuentan con la certificación cULus necesarias para su uso en el mercado norteamericano.
- 2 contactos conmutados con 6 A, de guía forzada de conformidad con EN 61810-3 Tipo B
- El guiado forzado garantiza un estado de conmutación síncrono en ambos contactos y logra una cobertura de diagnóstico del 99 %
- Homologación UL para el mercado norteamericano
- Palanca de expulsión con canales de señalizador integrados
-
Cikkszám:2706430000Csomagolási egység:5 Darab
TERMSERIES, Relémodul pozitív kapcsolási logikájú érintkezőkkel, Érintkezők száma: 2, Kényszervezetett váltóérintkezők (EN 61810-3, A típus) AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V UC ±10 %, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Cikkszám:2706290000Csomagolási egység:5 Darab
TERMSERIES, Relémodul pozitív kapcsolási logikájú érintkezőkkel, Érintkezők száma: 2, Kényszervezetett váltóérintkezők (EN 61810-3, A típus) AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V UC ±10 %, Folytonos áram: 6 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
Added to Your Shopping Cart