Zakres uniwersalny
Inżynieria maszyn i zakładów to dziedzina pełna wyzwań. Jednym z problemów jest odpowiedni dobór przekaźników. Spełnienie wielu różnych wymagań zakłada dostęp do szerokiego zakresu uniwersalnych modułów.
Jesteśmy dostawcą kompleksowych systemów modułów przekaźnikowych, oferując szeroki i zróżnicowany zakres wysokiej jakości elementów należących do serii TERMSERIES-compact, TERMSERIES oraz D-SERIES. Dodatkowo, nasz system KIT zapewnia możliwość izolacji, wzmocnienia i mnożenia sygnałów. Nasze elementy wyróżniają się bardzo wysoką niezawodnością i odpornością, są także dostępne w wielu różnych wersjach konstrukcyjnych. Oprócz szerokiej gamy produktów, oferujemy także kompleksowe usługi oraz profesjonalne doradztwo. Obejmują one także przetwarzanie danych i zarządzanie danymi produkcyjnymi, co znacznie ułatwia planowanie całego cyklu technologicznego.
Nasze moduły przekaźnikowe są stosowane w automatyce oraz w wielu innych obszarach i branżach przemysłowych w celu zapewnienia izolacji galwaniczniej. Elementy te dostępne są w różnych wersjach styków, takich jak zwierne, rozwierne i przełączające. Dzięki najwyższym parametrom użytkowym, gwarantują one wymierną redukcję kosztów magazynowania, instalacji i eksploatacji.
-
Nr. produktu:2773770000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 12...60 V UC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773860000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24…230 V UC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2774030000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 5 V DC ±20 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773890000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773970000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V UC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773800000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 120 V AC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773830000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 230 V AC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773880000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, x 1 styk CO AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24…230 V UC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2774050000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, x 1 styk CO AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 5 V DC ±20 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773960000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, x 1 styk CO AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773990000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, x 1 styk CO AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V UC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773820000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, x 1 styk CO AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 120 V AC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773850000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, x 1 styk CO AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 230 V AC ±5 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773790000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, x 1 styk CO AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 12...60 V UC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773780000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 12...60 V UC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773870000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, 1 zestyk zwierny, zestyk zwierny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24…230 V UC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2774040000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 5 V DC ±20 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773920000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773980000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V UC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773810000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 120 V AC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie