TM 20 mm
Oferujemy szeroki wybór uniwersalnych tulei TM. Szeroki zakres zastosowań: od cienkich przewodów po kable o dużej średnicy zewnętrznej. Asortyment zapewnia maksymalną ochronę opisanych szyldów wsuwanych przed czynnikami zewnętrznymi. Tuleje TM zapewniają swobodę instalowania.
Optymalna ochrona drukowanych szyldów wsuwanych
Szeroki zakres zastosowań na przewodach i kablach
Jeden rodzaj szyldu do wszystkich przekrojów
TMX 30 do mocowania opaskami kablowymi (szerokość 4,6 mm)
-
Nr. produktu:1798580000Jedn. opak.:1000 szt.
TM, Gilza x 5 mm, PVC, Barwny: transparentny, Zewnętrzna średnica przewodu: 1.5 - 2.5 mm
-
Nr. produktu:1798470000Jedn. opak.:500 szt.
TM, Gilza x 6 mm, PVC, Barwny: transparentny, Zewnętrzna średnica przewodu: 4 - 6 mm
-
Nr. produktu:1806370000Jedn. opak.:200 szt.
TM, Gilza x 14 mm, PVC, Barwny: transparentny, Zewnętrzna średnica przewodu: 10 - 14 mm
-
Nr. produktu:1806380000Jedn. opak.:200 szt.
TM, Gilza x 18 mm, PVC, Barwny: transparentny, Zewnętrzna średnica przewodu: 14 - 22 mm
-
Nr. produktu:1806360000Jedn. opak.:500 szt.
TM, Gilza x 9 mm, PVC, Barwny: transparentny, Zewnętrzna średnica przewodu: 6 - 10 mm
-
Nr. produktu:1798520000Jedn. opak.:1000 szt.
TM, Gilza x 5 mm, PVC, Barwny: transparentny, Zewnętrzna średnica przewodu: 2 - 4 mm
Added to Your Shopping Cart