Klippon® K 75 – 230 x 330 x 181 мм

Алюминиевые корпуса Klippon® K подходят для чрезвычайно широкого ряда различных областей применения. Внутри корпусов могут быть установлены разнообразные компоненты, для которых, в частности, будет обеспечена высокая температурная стойкость, превосходный класс защиты IP и надежная ударостойкость.
Вне зависимости от вида системы, планируемой заказчиком, компания Weidmüller готова предоставить широкий ряд алюминиевых корпусов, в точности соответствующих его требованиям.
Klippon® K предназначены для применения в опасных зонах и доступны по запросу.

Наш широкий диапазон изделий характеризуется следующими достоинствами:
• Предлагается с двумя видами обработки поверхности: натуральная и с порошковым покрытием (RAL 7001)
• Литое уплотнение из хлоропрена в стандартном исполнении (опционально предлагается литое уплотнение из силикона).
• Стандартизированная система закрытия с винтами с головкой со звездообразным шлицом для 19 типоразмеров корпусов.
• Монтажные отверстия за пределами области расположения прокладки
• Высокие классы защиты: IP66, IP67 и IP68 по стандарту DIN EN 60529.
• Ударостойкость до 7 (10) джоулей
• Корпусы сертифицированы по стандартам, ATEX, IECEx, cULus и DNV GL, а также по стандарту для пустых корпусов.
• Пригодность для использования в железнодорожных системах по стандарту EN 45545-2:2013.
• Сплав устойчив к воздействию соленой воды
• Стандартизированные корпуса распределителей с резьбовыми отверстиями и различными конфигурациями клемм
Klippon® K 75 – 230 x 330 x 181 мм