E1XZS/63/M63-WM
E1XZ (Klippon, двойное уплотнение SWB/STA, армированный кабельный ввод Ex e/d), Кабельный ввод, прямой, M 63 x 1,5, 19 mm, Бронирование оплеткой, Бронирование металлической фольгой, 2.5 - 2.5 mm, OD min. 58 - OD max. 66 mm, ID min. 49.50 - ID max. 56.00 mm, Нержавеющая сталь 1.4404
№ продукта
1188110000
Свойства
Версия | E1XZ (Klippon, двойное уплотнение SWB/STA, армированный кабельный ввод Ex e/d), Кабельный ввод, прямой, M 63 x 1,5, 19 mm, Бронирование оплеткой, Бронирование металлической фольгой, 2.5 - 2.5 mm, OD min. 58 - OD max. 66 mm, ID min. 49.50 - ID max. 56.00 mm, Нержавеющая сталь 1.4404 |
Заказ № | 1188110000 |
Тип | E1XZS/63/M63-WM |
GTIN (EAN) | 4050118087314 |
Кол. | 4 Штука |
Статус поставки | Эта артикул в перспективе будет недоступен. |
Доступно до | 31.08.2024 |
Высота | 77,5 mm |
Высота (в дюймах) | 3,051 inch |
Ширина | 88 mm |
Ширина (в дюймах) | 3,465 inch |
Длина | 96,5 mm |
Длина (в дюймах) | 3,799 inch |
Масса нетто | 1 049 g |
Рабочая температура | -50 °C...120 °C |
REACH SVHC | / |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
Номер сертификата кабельного ввода (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
Номер сертификата кабельного ввода (CCC) | 2020322313000069 |
Номер сертификата кабельного ввода (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X |
Обозначение |
II 2G 1D
Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da |
Сертификат № (IECEX) | IECEXTPS16.0004X |
Броня кабеля, макс. | 2,5 mm |
Броня кабеля, мин. | 2,5 mm |
Вид взрывозащиты |
Ex d - огнестойкость
Ex e - повышенная безопасность |
Вид защиты |
IP66
IP68 |
Внутренний диаметр кабеля, макс. | 56 mm |
Внутренний диаметр кабеля, мин. | 49,5 mm |
Галогены | Нет |
Длина резьбы | 19 mm |
Кабельные вводы | M 63 |
Количество жил | 1 |
Материал | Нержавеющая сталь 1.4404 |
Момент затяжки | 130 Nm |
Наружный диаметр кабеля, макс. | 66 mm |
Наружный диаметр кабеля, мин. | 58 mm |
Нормы |
EN 60079-0
EN 60079-1 IEC 60079-1 IEC 60079-31 IEC 60079-7 EN 60079-31 EN 60079-7 GB 12476.1 GB 12476.5 GB 3836.1 GB 3836.2 GB 3836.3 IEC 60079-0 |
Размер под ключ 1 | 80 mm |
Размер под ключ 2 | 80 mm |
Резьба (наружная) | M 63 x 1,5 |
Силикон | Да |
Температурный диапазон, макс.. | 120 °C |
Температурный диапазон, мин. | -50 °C |
Тип армирования, краткосроч. |
SWB
STA |
Тип брони |
Бронирование оплеткой
Бронирование металлической фольгой |
Указания по установке | См инструкции по сборке |
Уплотнение | Силикон |
Уплотненная вставка | Силикон |
Уплотнительное кольцо | Силикон |
Шаг резьбы | 1,5 mm |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии |
[ATEX certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203218)
[IEC Ex certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203226) [CCC approval of Cable glands](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203229) [CE Declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203224) [CE Declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203225) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290794) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1188110000) |
Пользовательская документация | [Notice of installation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203219) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-04 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-04 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 |
Сертификаты | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![IECEXTUR](/picture/IECEXTUR.gif) ![TUEVSATEX](/picture/TUEVSATEX.gif) |
ROHS | Соответствовать |