Свойства
Заказ № | 2503800500 |
Тип | HDC XX6A02 MFSXXXX-0500 |
GTIN (EAN) | 4050118522556 |
Кол. | 1 Штука |
Масса нетто | 270 g |
Предельная температура | -30 °C ... 90 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |
Версия с противоположной стороны |
Гнездо
прямой |
Версия со стороны модуля | Штекер |
Длина кабеля | 5 m |
Категория | Cat. 6A |
Кодировка | X-кодировка |
Количество полюсов | 8 |
Номинальное напряжение | 50 V |
Номинальный ток | 0,5 A |
Поверхность контакта | Au (золото) |
Прочность изоляции | ≥ 108 Ω |
Скорость передачи |
10 Гбит/с
10 Гбит/с |
Степень загрязнения | 2 |
Тип | Штифт |
Циклы коммутации | ≥ 100 |
Галогены | без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-1 |
Длина кабеля | 5 m |
Изоляция |
PE
вспененный |
Материал оболочки | Полиуретан |
Наружный диаметр |
|
Наружный диаметр | 6.4 mm ± 0.3 |
Цвет оболочки | зеленый |
Цветовая кодировка |
белый/оранжевый
оранжевый белый/зеленый зеленый белый / коричневый коричневый белый/синий синий |
Экранированный | Да |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_151548) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2503800500) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |
ROHS | Соответствовать |