Свойства
Версия | Патч-кабель, RJ45 IP30 (подключенный), RJ45 IP30 (подключенный), Cat. 6, LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.3 m, , прямой, 4 кВ |
Заказ № | 3009480003 |
Тип | IE-C6OP8LO030CN40N40-O-K4KV |
GTIN (EAN) | 4099986912922 |
Кол. | 1 Штука |
Длина | 0,3 m |
Длина (в дюймах) | 11,811 inch |
Масса нетто | 19 g |
Рабочая температура | -20 °C...70 °C |
Температура монтажа | 0 °C...50 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
PoE / PoE+ | в соответствии с IEEE 802.3bt |
Рабочее напряжение | 30 V |
Вилочный разъем, стандарт | IEC 60603-7-51 |
Специализированное оборудование для кабелей связи | VDE-AR-N 4100:2019-04 |
Вилочный разъем, стандарт | IEC 60603-7-51 |
Диаметр изоляции | 0,68 mm |
Диаметр оболочки, макс. | 4,1 mm |
Диаметр оболочки, мин. | 3,9 mm |
Изоляция | PE |
Количество жил | 8 |
Конструкция кабеля | Двойная изоляция по стандарту VDE 0603-100 |
Материал оболочки | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) |
Общий экран |
Экранирующая оплетка из медной проволоки
Алюминиевая фольга |
Сечение | 4 x 2 x AWG 26/7, 4 x 2 x 0,128 мм² |
Цвет оболочки | оранжевый |
Цветовая кодировка |
белый/синий
белый/оранжевый белый/зеленый белый / коричневый |
Экранирование | SF/UTP |
Время прохождения сигнала | 5,1 ns/m |
Категория | Cat. 6 |
Номинальное импульсное напряжение | 4 кВ |
Номинальное напряжение (DC) | 30 В |
Рабочее напряжение | 30 V |
Галогены | без содержания галогенов |
Огнестойкость | по стандарту IEC 60332-1-2 |
Цветовой код | оранжевый |
Штекер левый | RJ45, IP30 (подключенный), штыревой контакт, прямой, штекер, экранированный |
Штекер правый | RJ45, IP30 (подключенный), штыревой контакт, прямой, штекер, экранированный |
Штекер левый | RJ45, IP30 (подключенный), штыревой контакт, прямой, штекер, экранированный |
Штекер правый | RJ45, IP30 (подключенный), штыревой контакт, прямой, штекер, экранированный |
Каталог | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | Соответствовать |