Свойства
Версия | Миниатюрный защитный автомат, Графическая характеристика: D, Количество полюсов: 1, 6 A, белый |
Заказ № | 2480800000 |
Тип | MCB 1077 1P D 6A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118489194 |
Кол. | 12 Штука |
Глубина | 60,2 mm |
Глубина (дюймов) | 2,37 inch |
Высота | 82 mm |
Высота (в дюймах) | 3,228 inch |
Ширина | 17,6 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,693 inch |
Масса нетто | 83,25 g |
Влажность | 40 °C / отн. влажность 95 %, без образования конденсата |
Тип напряжения | ACAC/DC |
Номинальное напряжение перем. тока | 277 V |
Номинальное напряжение пост. тока | 60 V |
Номинальный ток | 6 A |
Отключающая способность | 10 000 A |
Графическая характеристика | D |
Количество полюсов | 1 |
Версия защитного автомата | Термомагнитный |
Типичный срок службы в механических циклах | 20000 |
Типичный срок службы в электрических циклах | 6000 |
Вид монтажа | DIN-рейка |
Вид крепления | Монтаж на монтажной шине |
Вибрация | по стандарту IEC 60068-2-6 |
Ударная нагрузка | по стандарту IEC 60068-2-27 |
Цветовой код | белый |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316440) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000042 |
ETIM 7.0 | EC000042 |
ETIM 8.0 | EC000042 |
ETIM 9.0 | EC000042 |
ECLASS 9.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 9.1 | 27-14-19-01 |
ECLASS 10.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 11.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 12.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-19-01 |