Свойства
Версия | Миниатюрный защитный автомат, Графическая характеристика: D, Количество полюсов: 3, 25 A, белый |
Заказ № | 2481370000 |
Тип | MCB 1077 3P D 25A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118488623 |
Кол. | 4 Штука |
Глубина | 60,2 mm |
Глубина (дюймов) | 2,37 inch |
Высота | 82 mm |
Высота (в дюймах) | 3,228 inch |
Ширина | 52,9 mm |
Ширина (в дюймах) | 2,083 inch |
Масса нетто | 249,75 g |
Влажность | 40 °C / отн. влажность 95 %, без образования конденсата |
Тип напряжения | ACAC/DC |
Номинальное напряжение перем. тока | 480 277 V |
Номинальный ток | 25 A |
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
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316484) |