Свойства
Версия | Миниатюрный защитный автомат, Графическая характеристика: C, Количество полюсов: 1, 13 A, белый |
Заказ № | 2477920000 |
Тип | MCB 489 1P C 13A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118492071 |
Кол. | 12 Штука |
Глубина | 60,2 mm |
Глубина (дюймов) | 2,37 inch |
Высота | 116 mm |
Высота (в дюймах) | 4,567 inch |
Ширина | 17,6 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,693 inch |
Масса нетто | 83,25 g |
Влажность | 40 °C / отн. влажность 95 %, без образования конденсата |
Тип напряжения | ACAC/DC |
Номинальное напряжение перем. тока | 277 V |
Номинальное напряжение пост. тока | 60 V |
Номинальный ток | 13 A |
Отключающая способность | 10 000 A |
Графическая характеристика | C |
Количество полюсов | 1 |
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
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316206) |