Свойства
Версия | Миниатюрный защитный автомат, Графическая характеристика: C, Количество полюсов: 3, 60 A, белый |
Заказ № | 2478520000 |
Тип | MCB 489 3P C 60A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118491470 |
Кол. | 4 Штука |
Глубина | 60,3 mm |
Глубина (дюймов) | 2,374 inch |
Высота | 116 mm |
Высота (в дюймах) | 4,567 inch |
Ширина | 52,9 mm |
Ширина (в дюймах) | 2,083 inch |
Масса нетто | 249,75 g |
Влажность | 40 °C / отн. влажность 95 %, без образования конденсата |
Тип напряжения | ACAC/DC |
Номинальное напряжение перем. тока | 240 V |
Номинальный ток | 60 A |
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
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316265) |