Свойства
Заказ № | 2094140020 |
Тип | PAC-HD26F-HD26F-V0-2M |
GTIN (EAN) | 4099986596146 |
Кол. | 1 Штука |
Масса нетто | 408 g |
Температура хранения | -10...60 °C |
Рабочая температура | -10...50 °C |
REACH SVHC | / |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует |
Длина кабеля | 2 m |
Интерфейс ПЛК | SUB-D HD female 26P |
Интерфейс соединения | SUB-D HD female 26P |
Кабель | Кабель LiYCY |
Количество полюсов, мин. | 26 полюсов |
Материал | ПВХ |
Наружный диаметр | 11,9 ± 1 mm |
Пригодно для | Аналоговые сигналы |
Сечение провода | 0,25 mm² |
Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с |
Допустимый ток на путь, макс. | 1 A |
Емкость жила / жила | 300 pF/m |
Емкость жила / экран | 300 pF/m |
Номинальное напряжение | ≤ 60 В DC ≤ 25 В AC |
Общий ток, макс. | 3 A |
Рабочее напряжение | ≤ 60 В DC ≤ 25 В AC |
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
ROHS | Соответствовать |