Свойства
Заказ № | 2420550020 |
Тип | PAC-HE10-HE10-HF-2M |
GTIN (EAN) | 4099986597150 |
Кол. | 1 Штука |
Масса нетто | 95 g |
Температура хранения | -10...60 °C |
Рабочая температура | -10...50 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Длина кабеля | 2 m |
Интерфейс ПЛК | ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ HE10 10P |
Интерфейс соединения | ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ HE10 10P |
Кабель | Кабель LIHH |
Количество полюсов, мин. | 10 полюсов |
Пригодно для | Цифровые сигналы |
Сечение провода | 0,14 mm² |
Допустимый ток на путь, макс. | 1 A |
Емкость жила / жила | 300 pF/m |
Емкость жила / экран | 300 pF/m |
Номинальное напряжение | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Общий ток, макс. | 3 A |
Рабочее напряжение | ≤ 60 В DC ≤ 25 В AC |
Сопротивление | ≤ 150 mΩ/m |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Соответствовать |