Свойства
Версия | Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYY, 0.25 mm² |
Заказ № | 7789118005 |
Тип | PAC-QTUM-RV36-V0-0M5 |
GTIN (EAN) | 4099986628816 |
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
Длина кабеля | 0,5 m |
Интерфейс ПЛК | SCHNEIDER 140XTS00200 40P |
Интерфейс соединения | WEIDMUELLER RSV 36P MALE |
Кабель | Кабель LiYY |
Количество полюсов, мин. | 36 полюсов |
Материал | ПВХ |
Наружный диаметр | 11,2 ± 1 мм |
Пригодно для | Цифровые сигналы |
Сечение провода | 0,25 mm² |
Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с |
Допустимый ток на путь, макс. | 1 A |
Емкость жила / жила | 300 pF/m |
Емкость жила / экран | 300 pF/m |
Номинальное напряжение | ≤ 250 В DC ≤ 250 В AC |