Свойства
Версия | Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYCY, 0.25 mm² |
Заказ № | 7789124100 |
Тип | PAC-QTUM-SD15-V0-10M |
GTIN (EAN) | 4099986628991 |
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
Длина кабеля | 10 m |
Интерфейс ПЛК | SCHNEIDER 140XTS00200 40P |
Интерфейс соединения | SUB-D FEMALE 25P |
Кабель | Кабель LiYCY |
Количество полюсов, мин. | 15 полюсов |
Материал | ПВХ |
Наружный диаметр | 8,7 ± 1 мм |
Пригодно для | Аналоговые сигналы |
Сечение провода | 0,25 mm² |
Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с |
Допустимый ток на путь, макс. | 1 A |
Емкость жила / жила | 300 pF/m |
Емкость жила / экран | 300 pF/m |
Номинальное напряжение | ≤ 60 В DC ≤ 25 В AC |
Общий ток, макс. | 3 A |
Сопротивление | ≤ 80 мО/м |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |