Свойства
Заказ № | 2004850040 |
Тип | PAC-S300-SL20-AY1-4M |
GTIN (EAN) | 4099986594159 |
Кол. | 1 Штука |
Масса нетто | 912 g |
Температура хранения | -10...60 °C |
Рабочая температура | -10...50 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует |
Длина кабеля | 4 m |
Интерфейс ПЛК | SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P |
Интерфейс соединения | 2 x BLC 5.08/10/180R |
Кабель | Кабель LiYY |
Количество полюсов, мин. | 20 полюсов |
Материал | ПВХ |
Наружный диаметр | 10,15 ± 1 мм |
Пригодно для | Цифровые сигналы |
Сечение провода | 0,5 mm² |
Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с |
Допустимый ток на путь, макс. | 2.5 A |
Емкость жила / жила | 300 pF/m |
Номинальное напряжение | ≤ 250 В DC ≤ 250 В AC |
Общий ток, макс. | 10 A |
Сопротивление | ≤ 40 mΩ/m |
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
ROHS | Соответствовать |